(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3340 ハイポンチョ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3340 ハイポンチョ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,111円 ~ 6,021円  特別価格 
税込価格
5,622円 ~ 6,623円  特別価格 

男女兼用フリーサイズのレインポンチョなのでご家族で着回しができるのも経済的【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンチョ
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    620.000
  • 材質1:
    ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 素材:
    ポリエステル100%(PVCラミネート)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 質量:
    560
  • 品番:
    3340
  • 内容量:
    1着

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

3340 ハイポンチョ:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パープル
ラベンダー
4963527334019
811-0609
1着

2個

5,111( 5,622円 )

1日目

レッド
ワイン
4963527334026
811-0610
1着

2個

5,111円

4,915

( 5,407円 )

1日目

ブラック
ブラック
4963527334002
811-0611
1着

2個

6,021( 6,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

男女兼用フリーサイズのレインポンチョなのでご家族で着回しができるのも経済的
【特長】
・防水処理をしてあるカッパは、 生地の裏地に塩化ビニールを貼り合せてあるので長時間の雨でもしっかり雨を防ぎます。
・ゆったりとした着心地なので、中にカバンを担ぐこともできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3340 ハイポンチョ

3340 ハイポンチョ

    3291 レインツナギ

    3291 レインツナギ

      1800 レインウーク

      1800 レインウーク

        1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

        1555 EVA防水ヤッケ&パンツ

          ポンチョ

          ポンチョ

            レインキャップ

            レインキャップ

              ヤッケ ズボン

              ヤッケ ズボン

                雨具ポケットスーツ

                雨具ポケットスーツ

                  雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

                  雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

                    レインウェアー(ブラック)

                    レインウェアー(ブラック)

                      作業用ウェア クレモナ陸上 ズボン

                      作業用ウェア クレモナ陸上 ズボン

                        TRUSCO 作業帽 ネイビー

                        TRUSCO 作業帽 ネイビー

                          レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                          レインウェアー(反射テープ付・イエロー)

                            メーカー カジメイク カジメイク カジメイク カジメイク トラスコ中山 カジメイク コーコス信岡 川西工業 カジメイク エスコ LOGOS(ロゴス) トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 5,111円 4,851円 1,267円 1,827円 3,730円 2,157円 480円 1,283円 4,374円 1,680円 4,486円 853円 12,120円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポンチョ 上下セット 上下セット 上下セット ポンチョ レインキャップ ボトムス 上下セット ボトムス その他 ボトムス - 上下セット
                            サイズ フリー - - - フリー フリー - フリー - - - - -
                            質量(g) 620.000 - - - - 90.000 - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル100%(PVCラミネート) - - - - ナイロン100%(ポリウレタン(PU)コーティング) - - - - - - -
                            素材 ポリエステル100%(PVCラミネート) - 塩化ビニル100% EVA(エチレン酢酸ビニル)100% - - - - - - - - -

                            3340 ハイポンチョのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました