(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨガフレックス (クッションマット)

ヨガフレックス (クッションマット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,257円
税込単価
14,583円

【特長】・全面に丸い突起のついた成型ゴムのクッションマットです。・立ち作業中の...

詳細情報を確認する

型番

YF0023-BK 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ[クリーンマット] クリーンマット形状ロールタイプ
ブラック幅×長さ×厚み(mm)610×910×12.5
材質ゴム質量(g)4300
内容量1巻 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF0023-BK

1巻

1個

13,257( 14,583円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面に丸い突起のついた成型ゴムのクッションマットです。
・立ち作業中の疲労をやわらげます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨガフレックス (クッションマット)の型番YF0023-BKのページです。
型番YF0023-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨガフレックス (クッションマット)

ヨガフレックス (クッションマット)

    作業用クッションマット

    作業用クッションマット

      NBラバーマット

      NBラバーマット

        滑り止め用筋入ゴムマット

        滑り止め用筋入ゴムマット

          楽々 クッションマット(防炎適合品)

          楽々 クッションマット(防炎適合品)

            セーフウォークライト (マット)

            セーフウォークライト (マット)

              バイナグリップBK

              バイナグリップBK

                YF0023BK ヨガフレックス

                YF0023BK ヨガフレックス

                  屋内用マット(ロンステップマット)

                  屋内用マット(ロンステップマット)

                    MISM 快適 クッションマット

                    MISM 快適 クッションマット

                      トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

                      トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

                        ケアソフト クッション

                        ケアソフト クッション

                          アズワン ダイヤマット

                          アズワン ダイヤマット

                            メーカー ルドロー コンポジッツ コーポレーション アイリスオーヤマ ミヅシマ工業 テラモト MISM(ミズム) ルドロー コンポジッツ コーポレーション ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン アズワン MISM(ミズム) トラスコ中山 山崎産業 アズワン
                            通常価格 13,257円 2,432円 817円 92,157円 4,900円 23,535円 200,476円 14,400円 4,080円 4,400円 4,157円 10,369円 75,309円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                            商品タイプ クリーンマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット ノンスリップマット 疲労軽減マット ノンスリップマット 通路用マット - 玄関マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 通路用マット
                            形状 ロールタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ - シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ
                            ブラック - - - - - ブラック - - - - - -
                            幅×長さ×厚み(mm) 610×910×12.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ゴム - - - - - 100%軟質PVC - - - - - -

                            ヨガフレックス (クッションマット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト