(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPロープ φ5(線径5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPロープ φ5(線径5mm)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,821円 19,969円
税込単価
28,403円 21,966円

ポリプロピレン製のロープ状の荷造り、結束用ロープ。【特長】・巻取り形状が、玉巻...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。一部型番の販売停止などにより現在取り扱っていない型番の商品画像が表示される場合があります。

Loading...

ポリプロピレン製の荷造り用ロープ

RP-16

RP-16

PPロープの仕様について

品番商品名規格サイズ
商品サイズ(縦-横-奥行き)先端加工備考受注生産
RP-16225-450-450-mmPPロープドラム巻16×100mm
テープ止め  
素材名特性(凡例⇒◎:非常に優れている○:優れている△:やや劣る×:劣る)引張り強度
概要耐候性耐水性耐熱性水に耐薬品性太さ
(㎜)
強度の単位
kN
(キロニュートン)
kgf
(キログラムエフ)
PP
(ポリプロピレン)
【合成繊維】
安価で軽量・強度に優れたロープです。素材の特性として紫外線に弱いところがありますが、着色することでその欠点を克服しています。
水に濡れても硬くならず、主に漁業用のロープや荷役用ロープとして活躍しています。
100℃
以内
浮く1624.222,470
  • ※ 強度は全て3打ちロープです。単位: 1kgf=9.80665N(ニュートン) 1kN=1,000N(ニュートン)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
詳細タイプ
JANコード
線径(mm)
耐候性
耐水性
耐熱性
耐薬品性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RP-16

100
クラフト
水に浮く
4905533495483
16
あり
あり
約110℃以内
あり
1巻

1個

25,821円

19,969

( 21,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製のロープ状の荷造り、結束用ロープ。
【特長】
・巻取り形状が、玉巻きタイプ。
・安価で軽量、強度に優れる。
【用途】
・荷造り、結束紐に利用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。一部型番の販売停止などにより現在取り扱っていない型番の商品画像が表示される場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPロープ φ5(線径5mm)の型番RP-16のページです。
型番RP-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPロープ φ5(線径5mm)

PPロープ φ5(線径5mm)

    PSロープ(大巻)

    PSロープ(大巻)

      PSロープ(農業・園芸用)

      PSロープ(農業・園芸用)

        PPショロ紐

        PPショロ紐

          バラけるPPロープ

          バラけるPPロープ

            PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m

            PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m

              6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

              6.0mmx300m PPロープ(荷造り用/5巻)

                6.0mmx200m PPロープ

                6.0mmx200m PPロープ

                  PPロープ

                  PPロープ

                    PPテープ玉

                    PPテープ玉

                      手結束用PP縄

                      手結束用PP縄

                        3本撚PP玉巻ロープ

                        3本撚PP玉巻ロープ

                          PP柿縄玉巻

                          PP柿縄玉巻

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 宮島化学工業 三友産業 アズワン エスコ エスコ 三友産業 ユタカメイク 司化成工業 三友産業 宮島化学工業
                            通常価格 25,821円 1,630円 583円 825円 612円 929円 8,700円 2,222円 318円 520円 1,345円 493円 918円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   1日目~   9日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目~   1日目~   9日目   2日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            PPロープ φ5(線径5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました