(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,307円
税込単価
21,238円

間仕切り(カーテン)専用の加工済み防炎シート。【特長】・制電、防災性能。・上部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 幅×長さ(m):
    2×3
  • 厚さ(mm):
    0.3
  • JANコード:
    4903599083088
  • 材質(本体):
    PVC+ポリエステル
  • 注意:
    ※シートのみ、フックは付属していません。
  • 耐熱温度(℃):
    約60℃まで
  • フック:
    必要数/10
  • 内容量:
    1枚

Loading...

スムーズな開閉ができ、サイドにマジックテープがついた防炎シート

簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ:関連画像

上部は芯材(20cm間隔)入りで、ジャバラ効果有り

簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ:関連画像

通常のハト目位置/両端のハト目位置

簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプの仕様と寸法

品番 商品名 規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質 仕上サイズ ハト目間隔・個数 備考
B-322 クりアー 簡易間仕切りシートフリータイプ(防炎・制電) 0.3mm厚×2m巾×3m長
380-210-70-mm PVC+ポリエステル糸 1.98m×3m 約20cm(10個+両端2個)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ防炎シート形状折りたたみタイプ
幅×長さ(m)2×3厚さ(mm)0.3
JANコード4903599083088材質(本体)PVC+ポリエステル
注意※シートのみ、フックは付属していません。耐熱温度(℃)約60℃まで
フック必要数/10内容量1枚

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-322

1枚

1個

19,307( 21,238円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

間仕切り(カーテン)専用の加工済み防炎シート。
【特長】
・制電、防災性能。
・上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。
・スソをカットすることができ、高さは自由に調節できる。
・サイドにマジックテープ付き。
【用途】
・間仕切り(カーテン)に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプの型番B-322のページです。
型番B-322に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ

簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプ

    簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

    簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

      難燃シート(折りたたみタイプ)

      難燃シート(折りたたみタイプ)

        塩ビ防炎シート

        塩ビ防炎シート

          ホワイト防炎シート

          ホワイト防炎シート

            防炎メッシュシート

            防炎メッシュシート

              防虫・防炎 透明糸入りシート

              防虫・防炎 透明糸入りシート

                防炎エコノミーシートロール

                防炎エコノミーシートロール

                  防炎養生クロス(ロールタイプ)

                  防炎養生クロス(ロールタイプ)

                    萩原 新型トラックマット 3mm

                    萩原 新型トラックマット 3mm

                      透光防炎シート

                      透光防炎シート

                        ライトクリアメッシュシート

                        ライトクリアメッシュシート

                          軽量防炎メッシュロールシート

                          軽量防炎メッシュロールシート

                            メーカー ユタカメイク トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,307円 8,252円 1,032円 5,577円 2,725円 4,558円 6,622円 10,638円 25,488円 7,633円 4,183円 3,954円 45,852円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 防炎シート 防炎シート 防炎シート - 防炎シート 防炎メッシュシート 防炎シート - 防炎シート トラックシート 防炎シート 防炎シート -
                            形状 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - ロールタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ -
                            幅×長さ(m) 2×3 0.2×1.87 - - - - - - 1.8×50 1.4×2.01 - - -
                            厚さ(mm) 0.3 0.3 0.12 0.3 0.29 - 0.25 0.27 0.15 3 0.25 0.24 0.2
                            JANコード 4903599083088 - - - - - - - - - - - -

                            簡易間仕切りシート 防炎・制電タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト