(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,200円
税込単価
40,920円

ハンドルレバー式ストッパーが、新たにラインナップ。【特長】・レバーを握ると、後...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    最大積載質量300kg用
  • 車輪径D(mm):
    130
  • 本体仕様:
    長尺物運搬車
  • 車輪材質:
    スーパーラバー
  • トラスココード:
    469-6166
  • テーブル外形(mm):
    910(L)×600(W)
  • テーブル高さ(mm):
    220
  • 質量(g):
    23800
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • 梱包形態:
    完成品
  • 内容量:
    1台

型番

PLA300-W-HS 解除

Loading...

ハンドストッパー付きで坂道でも安心して運ぶことができる長尺物運搬車

PLA300-W-HS

ハンドストッパー台車 長尺ハンドル:関連画像

PLA300-W-HS。300kg積載可能な長尺物運搬車。耐久性の高いプラスチックをデッキ部分に使用。

ハンドストッパー台車 長尺ハンドル:関連画像

静音キャスターを装着しており、環境基準40dB(デシベル)適合商品。

ハンドストッパー台車 長尺ハンドル:関連画像

長尺物運搬車の使用例。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PLA300-W-HS

PLA300-W-HS

1台

1個

37,200( 40,920円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルレバー式ストッパーが、新たにラインナップ。
【特長】
・レバーを握ると、後車輪2輪が同時にロックします
・従来のストッパーと比べ軽量化を実現しました
・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静かで長い荷物を運ぶのに便利
・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい
・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑りにくい
・自然走行による事故の防止に
【用途】
・長い段ボール、パイプ等長い荷物の運搬に。傾斜地で台車を止めたい時など
・人が台車から離れる際、安全に台車を止めておける。女性にもやさしく、安全に使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドストッパー台車 長尺物運搬車の型番PLA300-W-HSのページです。
型番PLA300-W-HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

ハンドストッパー台車 長尺物運搬車

    ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

    ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル

      静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

      静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式

        ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

        ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

          軽量樹脂製運搬台車 カルティオ

          軽量樹脂製運搬台車 カルティオ

            静音樹脂台車 ハンドル固定式

            静音樹脂台車 ハンドル固定式

              大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

              大型スチール台車 両ハンドル2段式・3段式

                静かな台車(折りたたみハンドル式)

                静かな台車(折りたたみハンドル式)

                  静音樹脂台車 テーブル2段式

                  静音樹脂台車 テーブル2段式

                    ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                    ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                        樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                        樹脂小型台車 ハンドル折りたたみ式

                          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                          メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー アズワン カナツー 金沢車輛 アズワン カナツー カナツー トラスコ中山 金沢車輛 トラスコ中山
                            通常価格 37,200円 23,200円 20,859円 40,000円 16,300円 18,286円 33,076円 9,230円 33,138円 46,123円 36,173円 9,980円 8,374円
                            通常出荷日 13日目   11日目   5日目~   11日目   1日目~   3日目~   8日目   1日目   2日目~   7日目   4日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製
                            騒音対策 あり あり あり - あり あり - あり あり あり あり - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 最大積載質量300kg用 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドストッパー台車 長尺物運搬車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストッパーの調整は出来ますか?
                            A
                            スパナ1本で出来ます

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました