(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケシミンクリームd

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケシミンクリームd

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,795円
税込単価
1,975円

【特長】・気になる部分に直接塗りこみ、有効成分が角質層まで浸透してメラニンの生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    40×151×26
  • 容量:
    30g
  • JANコード:
    4987072063309
  • 質量(g):
    46
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

234987

1本

1個

1,795( 1,975円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気になる部分に直接塗りこみ、有効成分が角質層まで浸透してメラニンの生成を抑えるクリーム。
・血行を促進させるビタミンEを配合。
・無香料、無着色。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケシミンクリームdの型番234987のページです。
型番234987に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケシミンクリームd

ケシミンクリームd

    ひきしめ生葉

    ひきしめ生葉

      ケシミン液

      ケシミン液

        メーカー 小林製薬 小林製薬 小林製薬
        通常価格 1,795円 1,097円 1,196円
        通常出荷日 8日目   3日目   3日目  
        商品タイプ その他 除菌衛生用品 その他
        サイズ(mm) 40×151×26 48×143×40 -
        容量 30g 100g -
        JANコード 4987072063309 4987072072752 -
        質量(g) 46 125 -

        ケシミンクリームdのレビュー

        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
        日焼け後のケアとして
        評価 3.0満足度:3.02023/06/22
        TVCMでおなじみの商品ですが、特にこれといった効果は感じられませんでした。
        屋外作業も多くシミが気になってきたのですが、なかなか目立たなくはなりません。日焼け止めで最初からシミをつくらないほうに力をいれたほうが良いです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました