(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ひきしめ生葉

ひきしめ生葉

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・6種類の天然植物由来成分配合。歯槽膿漏予防ハミガキ。・独特のフレーバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除菌衛生用品
  • サイズ(mm):
    48×143×40
  • 容量:
    100g
  • JANコード:
    4987072072752
  • 質量(g):
    125
  • 内容量:
    1本

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ除菌衛生用品サイズ(mm)48×143×40
容量100gJANコード4987072072752
質量(g)125内容量1本

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

197154

1本

1個

1,097( 1,207円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6種類の天然植物由来成分配合。歯槽膿漏予防ハミガキ。
・独特のフレーバーで歯ぐきをキューッとひきしめる。
・ヒノキチオールが原因菌を殺菌する。
・ß-グリチルレチン酸の抗炎症作用で、歯ぐきの炎症を防ぐ。
・3つのひきしめ成分配合。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひきしめ生葉の型番197154のページです。
型番197154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ひきしめ生葉

ひきしめ生葉

    ケシミンクリームd

    ケシミンクリームd

      消毒ウェットタオル詰め替え

      消毒ウェットタオル詰め替え

        メーカー 小林製薬 小林製薬 ケニス
        通常価格 1,097円 1,795円 1,270円
        通常出荷日 3日目   8日目   4日目  
        商品タイプ 除菌衛生用品 その他 -
        サイズ(mm) 48×143×40 40×151×26 -
        容量 100g 30g -
        JANコード 4987072072752 4987072063309 -
        質量(g) 125 46 -

        ひきしめ生葉のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        歯磨き時に
        評価 5.0満足度:5.02022/02/03
        これを使って歯磨きをすると歯茎が引き締まった感じがして、とても気持ちが良いです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト