(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,292円
税込単価
1,421円

【特長】・砂骨材入りの塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • ローラー部材質:
    ポリウレタンフォーム
  • 奥行き(mm):
    22
  • 幅(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    145
  • サイズ・内容量:
    4インチ
  • JANコード:
    4560146168263
  • 質量(g):
    16
  • 内容量:
    1パック

型番

1602450004 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仕様:標準目
  • サイズ:4inch
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1602450004

1602450004

1パック

5個

1,292( 1,421円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂骨材入りの塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KGの型番1602450004のページです。
型番1602450004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

    砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

    砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

      モルトローラー セット 3MSH

      モルトローラー セット 3MSH

        砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

        砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

          ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

          ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

            砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

            砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

              モルトローラー 替筒 3M

              モルトローラー 替筒 3M

                多用途ローラースモール

                多用途ローラースモール

                  SP水性 モルトローラーセット

                  SP水性 モルトローラーセット

                    プチローラー 「砂骨」 2本パック 2S-KG

                    プチローラー 「砂骨」 2本パック 2S-KG

                      多用途ローラーレギュラー

                      多用途ローラーレギュラー

                        SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

                        SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

                          折板ペイントセット

                          折板ペイントセット

                            メーカー 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン アサヒペン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 アサヒペン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,292円 750円 563円 1,190円 838円 679円 355円 1,151円 289円 1,247円 1,420円 242円 4,356円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他
                            ローラー部材質 ポリウレタンフォーム ポリウレタンフォーム ウレタンゴム ポリウレタンフォーム ポリエステル・PP 発泡ウレタン ウレタンゴム - ウレタンゴム ポリウレタンフォーム - ウレタンゴム -
                            奥行き(mm) 22 - - - 15 - - - - 36 - - 79
                            幅(mm) 75 - - - 75 - - - - 100 - - 200
                            高さ(mm) 145 - - - 150 - - - - 110 - - 360

                            ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました