(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.7641 フィルム両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.7641 フィルム両面テープ【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,428円 ~ 33,117円
税込価格
23,571円 ~ 36,429円

シリーズはポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープで...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フィルム両面テープ No.7641の構成

フィルムセパレータ(透明)0.075mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム 0.025mm、アクリル系粘着剤の4層構成。

フィルムセパレータ(透明)0.075mm、アクリル系粘着剤、PETフィルム 0.025mm、アクリル系粘着剤の4層構成。

フィルム両面テープ No.7641の仕様

総厚(mm)0.10
標準色透明
標準長さ(m)50
粘着力(N (gf) /幅25mm) 25.0(2549)
剪断接着力(N/400mm2)440.0
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
厚み(μm)
粘着力
色詳細
商品コード
支持体厚さ(mm)
表示厚さ
剪断粘着力(N/400mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
ブラック
25.0N/25mm
7641 #25 黒
0.025
#25
440.0

1パック

25個入り

25,649( 28,214円 )

10日目

100
クリア
25.0N/25mm
透明
7641 #25 透明
0.025
#25
440.0

1パック

25個入り

21,428( 23,571円 )

10日目

200
クリア
35.0N/25mm
透明
7641 #100 透明
0.100
#100
856.7

1パック

25個入り

33,117( 36,429円 )

10日目

150
ブラック
32.5N/25mm
7641 #75 MB
0.075
#75
440.0

1パック

25個入り

29,870( 32,857円 )

10日目

150
クリア
32.5N/25mm
透明
7641M #75 透明
0.075
#75
440.0

1パック

25個入り

25,649( 28,214円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリーズはポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。
【特長】
・各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
・フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。
・プラスチック芯、フィルムセパレーターを使用していますので紙粉などがでません。
【用途】
・液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。
・電飾看板、ディスプレイなどの固定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.7641 フィルム両面テープ

No.7641 フィルム両面テープ

    ガラスクロステープ No.3350N

    ガラスクロステープ No.3350N

      TRUSCO メッキ用マスキングテープ

      TRUSCO メッキ用マスキングテープ

        ガラスクロス粘着テープ 540S

        ガラスクロス粘着テープ 540S

          No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

          No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

            No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ

            No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ

              No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ

              No.6670 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ

                No.635F PENフィルム粘着テープ

                No.635F PENフィルム粘着テープ

                  導電性アルミ両面テープ

                  導電性アルミ両面テープ

                    No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                    No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                      耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

                      耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

                        導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                        導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                          電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                          電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                            メーカー 寺岡製作所 アズワン トラスコ中山 アズワン nitoms 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 ケニス 寺岡製作所 ミスミ 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル)
                            通常価格 21,428円 1,492円 1,544円 2,276円 999円 38,571円 33,413円 20,519円 3,776円 44,804円 1,675円 2,164円 118,382円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目   4日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                            幅(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 50 - - - - - - - - - - - -
                            基材 ポリエステル系 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - - - - - - - - -
                            単品/パック パック - - - - - - - - - - - -

                            No.7641 フィルム両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 厚みバリエーションを教えてください。
                            A
                            #25、#50、#75、#100です。

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました