(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パナソニック 先端工具 77mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パナソニック 先端工具 77mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,700円 ~ 3,200円
税込価格
2,970円 ~ 3,520円

型番:EZ9HX408、型番:EZ995・品名:専用φ6.5mmチャック・種類...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 全長(mm):
    77
  • 前端径(mm):
    φ1-φ6.5
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番適用先端工具種類寸法(mm)
LD
EZ9HX408
(チャックハンドル付属)
ストレートビット六角 6.35mm
ストレートビット丸 φ1~φ6.5mm
ワンタッチチャック用77φ1~φ6.5
EZ995
(チャックハンドル付属)
ワンタッチチャック用77*φ1~φ6.5

*印の段付部までのサイズは11.5mmです。

外形図

パナソニック 先端工具 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
450-8963
132000
1個

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

450-8823
148000
1個

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型番:EZ9HX408、型番:EZ995
・品名:専用φ6.5mmチャック
・種類:ワンタッチチャック用
・チャックハンドル付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パナソニック 先端工具 77mm

パナソニック 先端工具 77mm

    パナソニック 先端工具 93mm

    パナソニック 先端工具 93mm

      ドリルチャック6.5TL

      ドリルチャック6.5TL

        片刃フリーカッター SFC-130ST

        片刃フリーカッター SFC-130ST

          サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-13・CR-13用

          サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-13・CR-13用

            ドリルチャックセット EZ19002

            ドリルチャックセット EZ19002

              ドリルチャックセット EZ19001

              ドリルチャックセット EZ19001

                電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

                電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

                  EZ-Lockマンドレル

                  EZ-Lockマンドレル

                    ドリルチャック アダプタセット

                    ドリルチャック アダプタセット

                      シャーパー/ルーターテーブル

                      シャーパー/ルーターテーブル

                        サンフラッグ ロングジョイント 200mm

                        サンフラッグ ロングジョイント 200mm

                          ドリルチャック 13G-950262

                          ドリルチャック 13G-950262

                            メーカー Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) SK-11 サンフラッグ リョービ リョービ トラスコ中山 DREMEL HiKOKI(旧日立工機) DREMEL サンフラッグ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 2,700円 4,067円 3,700円 6,097円 1,415円 6,109円 5,346円 4,798円 2,087円 3,600円 8,000円 1,370円 7,329円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   7日目   7日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ - 電動アクセサリ
                            全長(mm) 77 93 - - - - - - - - - - -
                            前端径(mm) φ1-φ6.5 φ1.5-φ10 - - - - - - - - - - -
                            RoHs対応 対応 対応 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            パナソニック 先端工具 77mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました