(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベル YS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイベル YS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,487円 ~ 10,034円
税込価格
1,636円 ~ 11,037円

サビに強く、首が回るジョイント金具。【特長】・ステンレス製の首が回るジョイント...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス
  • 内容量:
    1個

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

​3​6​0​度​回​転​でロープなどがねじれない

スイベル YSの外観

スイベル YSの外観

スイベル YS寸法図

スイベル YS寸法図

型式使用荷重(kg)L(mm)A(mm)B(mm)C(mm)自重(g)
YS51205914231335
YS61806614271555
YS825090213520120
YS9300102233922200
YS10400115274424250
YS13900150335833550
YS161,2001874570391,100
YS191,8002295382421,800
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法C(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.12
808-7124
13
59
35
14
23
1個

4個

1,487( 1,636円 )

5日目

0.18
808-7125
15
66
55
14
27
1個

4個

1,565( 1,722円 )

5日目

0.25
808-7126
20
90
120
21
35
1個

4個

1,876( 2,064円 )

5日目

0.3
808-7127
22
102
200
23
39
1個

2個

2,396( 2,636円 )

5日目

0.4
808-7120
24
115
250
27
44
1個

2個

2,541( 2,795円 )

5日目

0.9
808-7121
33
150
550
33
58
1個

2個

3,411( 3,752円 )

5日目

1.2
808-7122
39
187
1100
45
70
1個

1個

5,078( 5,586円 )

6日目

1.8
808-7123
42
229
1800
53
82
1個

1個

10,034( 11,037円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビに強く、首が回るジョイント金具。
【特長】
・ステンレス製の首が回るジョイント金具。
・360度°回転するため、ロープなどがねじれない。
・サビに強い。
【用途】
・玉掛け作業用に最適。
・荷役作業、船舶用に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベル YS

スイベル YS

    スイベルフック YHS

    スイベルフック YHS

      インサート用金具 フックアップ

      インサート用金具 フックアップ

        アイボルト M6~20 SUS304

        アイボルト M6~20 SUS304

          ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

          ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

            ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

            ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

              アイボルト (ステンレス製)

              アイボルト (ステンレス製)

                足長アイボルト (ステンレス製)

                足長アイボルト (ステンレス製)

                  アイボルト (スチール製)

                  アイボルト (スチール製)

                    足長アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                    足長アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                      リングキャッチ LCS

                      リングキャッチ LCS

                        アイナット (スチール製)

                        アイナット (スチール製)

                          アイフック EXS・ELS

                          アイフック EXS・ELS

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ タケネ NANIWA(浪速鉄工) 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 NANIWA(浪速鉄工) トラスコ中山 NANIWA(浪速鉄工) スリーエッチ トラスコ中山 スリーエッチ
                            通常価格 1,487円 10,432円 19,090円 667円 773円 797円 677円 1,278円 334円 1,120円 650円 507円 5,325円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ フック フック フック アイボルト その他 - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト フック - フック
                            材質1 ステンレス ステンレス - - - - - - - - ステンレス - ステンレス
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - 1個 - 1個

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            SUS304です。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました