(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GCP-300 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GCP-300 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,168円 ~ 39,583円
税込価格
23,285円 ~ 43,541円

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。【特長】・省音キャスターの採用で大巾...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載荷重(kg):
    300
  • 積載面サイズ(mm):
    895×595
  • 積載面高(mm):
    215
  • 車輪径(mm):
    130
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
押手高(mm)
搭載面間隔(mm)
網高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
折畳みハンドル
865
-
-
14000
1台

1個

21,664( 23,830円 )

10日目

固定ハンドル
875
-
-
13000
1台

1個

21,168( 23,285円 )

10日目

金網タイプ
915
-
510
25000
1台

1個

32,786( 36,065円 )

10日目

2段片ハンドル
950
495
-
19000
1台

1個

27,497( 30,247円 )

10日目

折畳みハンドル/ハンドストッパー付
905
-
-
16500
1台

1個

30,929( 34,022円 )

10日目

金網タイプ/ハンドストッパー付
935
-
510
28000
1台

1個

39,583( 43,541円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。
【特長】
・省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。
・夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。
・錆を抑制するため食品業にも適している。
・軽量のため、持運びも簡単。
・GCP-HP301-P・GCP-HP307-P:ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GCP-300 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

GCP-300 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

    GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

    GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

          樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

          樹脂製運搬車 静カ台車クリーン (平床)

            小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

            小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

              樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(固定ハンドルタイプ)

                樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                樹脂製運搬車 グランカート サイレント 蓋無ハンドトラックボックス付

                  樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(両袖)

                  樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(両袖)

                    樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                    樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント  固定ハンドルタイプ

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント 固定ハンドルタイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付タイプ

                          樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                          樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                            メーカー 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 21,168円 12,942円 27,695円 4,805円 23,161円 6,087円 15,451円 36,173円 41,780円 16,911円 22,976円 18,160円 19,087円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   8日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            騒音対策 あり - あり あり - あり あり あり - あり あり - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            積載荷重(kg) 300 150 - - - - - - - - - - -

                            GCP-300 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました