(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,893円 ~ 58,309円
税込価格
41,682円 ~ 64,140円

卓越した耐久性と省音性を実現した台車です。【特長】・卓越した耐久性と省音性を実...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載面サイズ(mm):
    1240×790
  • 内容量:
    1台

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
積載面高(mm)
押手高(mm)
車輪径(mm)
網高さ(mm)
ストッパー
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
折畳みハンドル
233
845
150
-
なし
36500
1台

1個

41,227( 45,350円 )

10日目

500
折畳みハンドル
288
900
200
-
なし
40500
1台

1個

45,025( 49,528円 )

10日目

400
固定ハンドル
233
830
150
-
なし
35000
1台

1個

37,893( 41,682円 )

10日目

500
固定ハンドル
288
885
200
-
なし
39000
1台

1個

41,660( 45,826円 )

10日目

400
金網タイプ
233
950
150
505
なし
54000
1台

1個

54,542( 59,996円 )

10日目

500
金網タイプ
288
1005
200
505
なし
58000
1台

1個

58,309( 64,140円 )

10日目

400
固定ハンドル
233
830
150
-
あり
37500
1台

1個

46,180( 50,798円 )

10日目

500
固定ハンドル
288
885
200
-
あり
41500
1台

1個

49,948( 54,943円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

卓越した耐久性と省音性を実現した台車です。
【特長】
・卓越した耐久性と省音性を実現。
・使い方に合わせて折畳みハンドル、固定ハンドルが選択可能。
・足踏式ストッパーシステム搭載機種では、ペダルを踏むだけでブレーキの設定と解除を切り替えられます。
・4面が金網の金網タイプもラインアップ。
【仕様】
・積載面寸法:1240×790mm
・車輪径:150mmまたは200mm
・最大積載荷重:400gまたは500g(車輪径による)
・床面高:233mmまたは288mm(車輪径による)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

    自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

    自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

      運搬車用取り替えキャスター

      運搬車用取り替えキャスター

        自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

        自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

          静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

          静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

            シズカル台車 均等荷重(kg) 180

            シズカル台車 均等荷重(kg) 180

              自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

              自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

                大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

                  静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                  静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                    ポーターカー

                    ポーターカー

                      エルビーキャリー

                      エルビーキャリー

                        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                          911×600mm/400kg運搬車

                          911×600mm/400kg運搬車

                            メーカー 東正車輛 サカエ トラスコ中山 サカエ カナツー アズワン サカエ トラスコ中山 カナツー アズワン ライトボーイ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 37,893円 78,092円 430円 86,512円 24,345円 29,493円 61,591円 27,695円 32,767円 12,494円 118,170円 4,011円 27,420円
                            通常出荷日 10日目   3日目   1日目~   3日目   5日目~   1日目   3日目   1日目~   5日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 スチール製 - スチール製 樹脂製 - スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 - 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            積載面サイズ(mm) 1240×790 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました