(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケル水素電池パック12V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニッケル水素電池パック12V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,424円
税込単価
18,066円

【特長】・電池パックです・ニッケル水素電池パック(Ni-MH)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • タイプ:
    H
  • トラスココード:
    733-8619
  • 電圧(V):
    12
  • 容量(Ah):
    1.9
  • 質量(g):
    560000
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

型番

EZ9108S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9108S

1個

1個

16,424( 18,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池パックです
・ニッケル水素電池パック(Ni-MH)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル水素電池パック12Vの型番EZ9108Sのページです。
型番EZ9108Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケル水素電池パック12V

ニッケル水素電池パック12V

    ニッケル水素電池15.6V

    ニッケル水素電池15.6V

      ニッケル水素電池パック24V

      ニッケル水素電池パック24V

        バッテリー/リチウムイオン電池

        バッテリー/リチウムイオン電池

          電池パック 18V 5.0Ah

          電池パック 18V 5.0Ah

            電池パック 18V 3.0Ah

            電池パック 18V 3.0Ah

              14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

              14.4V リチウムイオン電池パック LFタイプ

                電池パック 14.4V 5.0Ah

                電池パック 14.4V 5.0Ah

                  リチウムイオン電池(18V)

                  リチウムイオン電池(18V)

                    ニッケル水素電池9.6V

                    ニッケル水素電池9.6V

                      ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

                      ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)

                        メーカー Panasonic Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic HiKOKI(旧日立工機) Panasonic Panasonic
                        通常価格 16,424円 22,314円 26,298円 5,740円 21,866円 16,075円 11,562円 18,461円 17,302円 15,781円 2,200円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   2日目  
                        種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - - 電動アクセサリ
                        タイプ H N N - LJ PN LF LJ - H -
                        トラスココード 733-8619 733-8643 395-0255 - 777-1908 777-1894 760-3754 777-1886 - 733-8635 818-2658
                        電圧(V) 12 15.6 24 - 18 18 14.4 14.4 - 9.6 -
                        容量(Ah) 1.9 2.8 2.8 - 5.0 3.0 2.0 5.0 - 1.9 -

                        ニッケル水素電池パック12Vのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました