(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,735円
税込単価
31,609円

コンパクトドリルで連続穴あけがスムーズなドライバードリル(グレー)。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    14.4
  • 充電式:
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    160~1400
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    60~400
  • 色:
    グレー
  • 最大締付トルク高速(N・m):
    10
  • 最大締付トルク低速(N・m):
    28
  • RoHs対応:
    対応
  • クラッチ作動トルク:
    18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ)
  • 充電時間:
    54分充電
  • 内容量:
    1個

型番

EZ7443X-H 解除

Loading...

自動変速ドリルドライバー 14.4V EZ7443LS2S-Hの仕様

自動変速ドリルドライバーの構造図

自動変速ドリルドライバーの構造図

自動変速メカニズム

  • High⇔Lowを自動変速。
  • 穴あけが手早く、工具への負担も軽減。
  • モーターの回転数と電流を検知して、自動変速回路で負荷を算出。
  • 負荷が一定値を超えるとモーターの回転を一旦停止する。
  • 変速機をHighまたはLowに変速して、モーターの回転を再開する。
High⇔Low自動変速イメージ

High⇔Low自動変速イメージ

最初はHighでスピーディに。負荷が大きくなるとLowに自動変速してパワフルに。

Low⇔High自動変速イメージ

Low⇔High自動変速イメージ

最初はLowでグイグイと。負荷が小さくなるとHighに自動変速してスピードアップ。

製品仕様

急なロックで自動停止するロック保護付き

急なロックで自動停止するロック保護付き

  • ※ 本体が動かないようにしっかりと保持してください。
  • ※ 本体が動くと、保護機能が働きません。
手動でも切り替えでき、一般ドリルとして使用OK

手動でも切り替えでき、一般ドリルとして使用OK

モーター付近の高温検知時は、「高温お知らせランプ」が点灯。電池の高温検知時は、「高温お知らせランプ」が点滅

モーター付近の高温検知時は、「高温お知らせランプ」が点灯。電池の高温検知時は、「高温お知らせランプ」が点滅

  • ※ 「OPS」はモーターの焼つきを防ぐものではありません。
  • ※ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
ツマミを動かす必要のない固定式の引掛けフック付き

ツマミを動かす必要のない固定式の引掛けフック付き

製品仕様

高速・低速
クラッチ18段
手締め機能
ブレーキ
LEDライト
防塵・耐水IP56
チャックキイレスチャック(φ1.5~13mm(直径1.5~13mm))
最大締付トルク(弾性体締付トルク)自動変速(AUTO):28N・m{286kgf・cm}
高速:10N・m{102kgf・cm}
低速:28N・m{286kgf・cm}
回転数自動変速(AUTO):160~1,400回転/min
高速:160~1,400回転/min
低速:60~400回転/min
クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ)
本体寸法全長199×全高254×幅62mm※1
本体質量(重量)1.9kg※2
電池パック電圧:DC14.4V 容量:4.2Ah (LSタイプ、リチウムイオン)
急速充電器充電時間:実用充電で約38分、フル充電で約54分※3
充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g
能力(目安・フル充電で)ネジ締め《High モード》木ネジ・米松(φ4.1(直径4.1mm)×25mm)約1,200本
《High モード》テクスネジ・SPC(φ4(直径4mm)×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ《High モード》ホールソー・SPC(φ21(直径21mm)×1.6mm)約25穴
《Low モード》ホールソー・SPC(φ33(直径33mm)×1.6mm)約20穴
《Auto/Low モード》木工・ツーバイ(φ24(直径24mm)×76mm)約60穴
《Auto/High モード》木工・米松(φ18(直径18mm)×120mm)約95穴
  • ※1電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
  • ※2電池パック装着時の数値です。
  • ※3電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
ネジ締め・穴あけの対応範囲一覧

ネジ締め・穴あけの対応範囲一覧

  • 優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC 60529適用)「IP56」試験合格。(※1)
  • 付属品:電池パック 14.4V 4.2Ah LSタイプ(2個付き)/急速充電器(リチウムイオン専用)/プラスチックケース(※2)
  • ※1国際規格(IEC 60529)に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。
  • ※2別売りのケース用小箱が収納可能。

使用例

穴あけでの使用に

穴あけでの使用に

木工ネジ締めに

木工ネジ締めに

注意・禁止事項

  • ※ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
  • ※ ロックしそうな時は、手をひねったりする可能性が高くなります。本体を確実に保持してください。
  • ※ 本体や電池パックが故障、発煙、発火のおそれがあります。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(Ah)
チャック能力(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7443X-H

1290.0
本体のみ
本体のみ
467-9865
-
-
-
1.5~13
1個

1個

28,735( 31,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトドリルで連続穴あけがスムーズなドライバードリル(グレー)。
【特長】
・新搭載「自動変速」で穴あけが手早く、工具への負担も軽減できる
・モーターにかかる負荷を自動検出して、High⇔Lowを自動変速
・作業中にスイッチを切り替える手間がなく、Highモードの無理使いで工具に負担をかけずに済む
・大型ドリルのようなスムーズでスピーディな作業性を実現
・ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ
・過負荷作業によるモーターの焼きつきを低減する新機構「OPS」を搭載
・Overheat Protection Systemです
・モーター付近が高温になると自動的にモーターを停止、本体の「高温お知らせランプ」が点灯して知らせる

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)の型番EZ7443X-Hのページです。
型番EZ7443X-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)

    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

    コンセント式ミニドライバ MDD-AC

      充電ドリルドライバー(18V)

      充電ドリルドライバー(18V)

        3.6Vミニドリル&ドライバー

        3.6Vミニドリル&ドライバー

          充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

          充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

            充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

            充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

              充電ドリルドライバー(14.4V)

              充電ドリルドライバー(14.4V)

                充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

                充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah グレー

                  充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                  充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411

                    乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                    乾電池式ミニドライバ MDD-CL

                      18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                      18Vリチウムコードレスドリルドライバー

                        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                        小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバースタート

                          小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

                          小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ)

                            メーカー Panasonic パオック BLACK AND DECKER TRAD Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic パオック BLACK AND DECKER ハイオス ハイオス
                            通常価格 28,735円 5,970円 16,139円 3,280円 21,577円 31,838円 25,577円 80,173円 15,310円 2,890円 13,348円 32,314円 37,712円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            電圧(V) 14.4 AC100 18 AC100 - - - 18 3.6 - 18 - -
                            充電式 × - × × - × ×
                            無負荷回転数高速(min-1) 160~1400 - - - 200~1400 160~1650 - 160~1650 600 - - - -
                            無負荷回転数低速(min-1) 60~400 - - - 70~400 50~430 - 50~430 200 - - - -
                            グレー - - - - - - グレー - - - - -

                            充電自動変速ドリルドライバー(14.4V 4.2Ah)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました