(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジフィルター(濁質除去)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,787円 ~ 3,900円
税込価格
4,166円 ~ 4,290円

【特長】・ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 質量(g):
    200
  • 外径(mm):
    63
  • 長さ(mm):
    250
  • 内径(mm):
    29
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
その他
商品タイプ詳細
トラスココード
材質1
ろ過精度(μm)
UV波長(nm)
適合ハウジング
カートリッジ仕様
材質
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
カートリッジフィルター
137-2823
-
1
1
1BL、K-1A
ワインド(濁質の除去)
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
濁質の除去。 鉄サビなどの除去。
1個

1個

3,787( 4,166円 )

1日目

-
カートリッジフィルター
137-2831
ポリプロピレン(PP)
5
5
1BL、K-1A
ワインド(濁質の除去)
-
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
濁質の除去。 鉄サビなどの除去。
1個

1個

3,787( 4,166円 )

1日目

-
カートリッジフィルター
137-2840
ポリプロピレン(PP)
10
10
1BL、K-1A
ワインド(濁質の除去)
-
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
濁質の除去。 鉄サビなどの除去。
1個

1個

3,787( 4,166円 )

1日目

オプション
-
448-4886
-
25
-
1BL、K-1A
ワインド(濁質の除去)
-
-
-
1個

1個

3,900( 4,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
【用途】
・濁質の除去。
・鉄サビなどの除去。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルター(濁質除去)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました