(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女子パンツ AF118

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女子パンツ AF118

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,042円
税込価格
4,446円

【特長】・カラフルな色がある・材質は制電ソフトライトツイルで、防電性がある・女...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    秋冬
  • 仕様:
    女性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 混率:
    ポリエステル65%・綿35%
  • 股下(cm):
    72
  • 素材2:
    制電ソフトツイル
  • 仕様2:
    アクティブニー(内股/膝)・脇ゴム
  • 内容量:
    1本

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
ウエスト(cm)
詳細カラー
ヒップ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
88-101
ブルー
125
4571163425697
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

EL
78-90
ブルー
115
4571163425666
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

ELL
83-95
ブルー
120
4571163425673
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

L
68-79
ブルー
105
4571163425642
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

LL
73-84
ブルー
110
4571163425659
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

M
63-74
ブルー
100
4571163425635
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

S
58-69
ブルー
95
4571163425628
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

SS
53-64
ブルー
90
4571163425611
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

5L
88-101
グレー
125
4571163425789
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

EL
78-90
グレー
115
4571163425758
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

ELL
83-95
グレー
120
4571163425765
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

L
68-79
グレー
105
4571163425734
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

LL
73-84
グレー
110
4571163425741
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

M
63-74
グレー
100
4571163425727
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

S
58-69
グレー
95
4571163425710
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

SS
53-64
グレー
90
4571163425703
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

5L
88-101
アースグリーン
125
4571163425871
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

EL
78-90
アースグリーン
115
4571163425840
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

ELL
83-95
アースグリーン
120
4571163425857
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

L
68-79
アースグリーン
105
4571163425826
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

LL
73-84
アースグリーン
110
4571163425833
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

M
63-74
アースグリーン
100
4571163425819
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

S
58-69
アースグリーン
95
4571163425802
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

SS
53-64
アースグリーン
90
4571163425796
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

5L
88-101
ネイビー
125
4571163425963
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

EL
78-90
ネイビー
115
4571163425932
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

ELL
83-95
ネイビー
120
4571163425949
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

L
68-79
ネイビー
105
4571163425918
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

LL
73-84
ネイビー
110
4571163425925
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

M
63-74
ネイビー
100
4571163425901
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

S
58-69
ネイビー
95
4571163425895
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

SS
53-64
ネイビー
90
4571163425888
1本

4個

4,042( 4,446円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな色がある
・材質は制電ソフトライトツイルで、防電性がある
・女性用
・秋と冬用
・仕様は脇ゴム・アクティブニー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女子パンツ AF118

女子パンツ AF118

    女子カーゴパンツ AF119

    女子カーゴパンツ AF119

      ワンタックカーゴパンツ AF107

      ワンタックカーゴパンツ AF107

        女子パンツ AF108

        女子パンツ AF108

          ワンタックワークパンツ AF106

          ワンタックワークパンツ AF106

            女子カーゴパンツ AF109

            女子カーゴパンツ AF109

              ワンタックカーゴパンツ AF117

              ワンタックカーゴパンツ AF117

                ワンタックワークパンツ AF116

                ワンタックワークパンツ AF116

                  アルトコーポレーション 半袖シャツ(3S~6L)

                  アルトコーポレーション 半袖シャツ(3S~6L)

                    アルトコーポレーション 長袖シャツ(3S~6L)

                    アルトコーポレーション 長袖シャツ(3S~6L)

                      TCスラックス 股下66cm

                      TCスラックス 股下66cm

                        塗装ズボン

                        塗装ズボン

                          エコ製品制電半袖ポロシャツ

                          エコ製品制電半袖ポロシャツ

                            メーカー アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション アルトコーポレーション コーコス信岡 Big Run 自重堂
                            通常価格 4,042円 4,427円 3,630円 3,302円 3,302円 3,630円 4,427円 4,042円 3,630円 4,526円 2,903円 1,426円 2,251円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ワークシャツ ワークシャツ ズボン ズボン ポロシャツ
                            季節 秋冬 秋冬 春夏 春夏 春夏 春夏 秋冬 秋冬 春夏 通年 通年 通年 春夏
                            仕様 女性用 女性用 男性用 女性用 男性用 女性用 男性用 男性用 男女兼用 男女兼用 男性用 男性用 男性用
                            帯電防止素材 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり なし あり
                            混率 ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% ポリエステル65%・綿35% - - -

                            女子パンツ AF118のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました