(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドーリー 2640

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ドーリー 2640

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,471円
税込単価
32,418円

【特長】・重量物の移動に最適。・φ75mmキャスターを5輪装備。・床に跡がつき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    2620・2632・2643・2655用
  • 寸法(mm):
    φ460×H125(装着時)
  • カラー:
    ブラック
  • JANコード:
    0086876015492
  • 耐荷重(kg):
    113
  • 材質:
    発泡ポリエチレン
  • 材質キャスター:
    φ75mm ウレタン車
  • 内容量:
    1個

型番

264007RM 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他詳細タイプ2620・2632・2643・2655用
寸法(mm)φ460×H125(装着時)カラーブラック
JANコード0086876015492耐荷重(kg)113
材質発泡ポリエチレン材質キャスターφ75mm ウレタン車
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

264007RM

1個

1個

29,471( 32,418円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の移動に最適。
・φ75mmキャスターを5輪装備。
・床に跡がつきません。
・容量76L以上の製品に装着できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドーリー 2640の型番264007RMのページです。
型番264007RMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドーリー 2640

ドーリー 2640

    キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L

    キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L

      キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

      キャスターペール 90C2 2輪 容量 90L

        ゴミカート

        ゴミカート

          ゴミ回収カート エコカート H

          ゴミ回収カート エコカート H

            ビルメンカートH DS-571-410-0

            ビルメンカートH DS-571-410-0

              ダストボックス キャスター付

              ダストボックス キャスター付

                テラモト ダストカート DS-224-235-0

                テラモト ダストカート DS-224-235-0

                  メーカー ラバーメイド リス リス ケニス カイスイマレン テラモト 積水テクノ成型 テラモト
                  通常価格 29,471円 14,242円 17,104円 47,233円 84,749円 45,757円 87,946円 173,701円
                  通常出荷日 5日目   8日目   8日目   11日目   5日目   2日目   4日目~   8日目  
                  商品タイプ その他 ダストワゴン ダストワゴン - ゴミ箱 - - -
                  詳細タイプ 2620・2632・2643・2655用 - - - - - - -
                  寸法(mm) φ460×H125(装着時) - - - - - - -
                  カラー ブラック - - - - - - -
                  JANコード 0086876015492 - - - - - - -

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト