(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒューソリッド ツールギア 釘袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヒューソリッド ツールギア 釘袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,403円
税込単価
2,643円

【特長】・スレ防止のため表面と底部分を補強。・背中部分のベルト通しは使いやすい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    パーツケース
  • 色:
    ブラック
  • サイズ(縦×横×高さ)(mm):
    60×200×300
  • JANコード:
    4932635366816
  • 内容量:
    1個

型番

HT-006-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-006-BK

1個

1個

2,403( 2,643円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スレ防止のため表面と底部分を補強。
・背中部分のベルト通しは使いやすい二股に。
・工具を整理しやすいポケット付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューソリッド ツールギア 釘袋の型番HT-006-BKのページです。
型番HT-006-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒューソリッド ツールギア 釘袋

ヒューソリッド ツールギア 釘袋

    黒床皮ラチェット差し

    黒床皮ラチェット差し

      カラビナフッカー 腰ベルト

      カラビナフッカー 腰ベルト

        カーボンレザー釘袋 SK-CLK-HBL

        カーボンレザー釘袋 SK-CLK-HBL

          ラチェットホルダー 245×60mm

          ラチェットホルダー 245×60mm

            ギアテザー ステルス

            ギアテザー ステルス

              電工トートバッグ TT-M

              電工トートバッグ TT-M

                ペンチケース シングル

                ペンチケース シングル

                  WORKMASTER 帆布釘袋

                  WORKMASTER 帆布釘袋

                    フラットポケット

                    フラットポケット

                      ペンチサック 1丁差し・2丁差し

                      ペンチサック 1丁差し・2丁差し

                        カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL

                        カーボンレザー釘袋 SK-CLKBL

                          WORKMASTER-α 万能工具差し

                          WORKMASTER-α 万能工具差し

                            メーカー ペンギンエース コヅチ DBLTACT SK-11 DBLTACT CETACEA フジ矢 EDWIN(エドウィン) ワークマスター EDWIN(エドウィン) DBLTACT SK-11 WORKMASTER-A
                            通常価格 2,403円 890円 597円 5,332円 597円 1,824円 8,801円 1,442円 890円 1,570円 536円 4,480円 980円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト - - - 腰ベルト
                            商品用途 パーツケース ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー - ツールバッグ - ツールホルダー - ツールホルダー - ツールホルダー
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(縦×横×高さ)(mm) 60×200×300 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4932635366816 - - - - - - - - - - - -

                            ヒューソリッド ツールギア 釘袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました