(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,386円  特別価格 
税込価格
3,725円  特別価格 

フィット感に優れ、耐久性に優れたヒューソリッド。【特長】・シリコンプリントを手...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

HUSOLID ヒューソリッド H-3の寸法図

(単位:cm)許容誤差±5%

寸法図

寸法図

H-3-BK-M

  • 全長:20.5
  • 中指の長さ:9.5
  • 手のひらまわり:20

H-3-BK-L

  • 全長:21
  • 中指の長さ:10
  • 手のひらまわり:20.8

H-3-BK-LL

  • 全長:21.5
  • 中指の長さ:10.2
  • 手のひらまわり:21
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4932635366069
20.8
21.0
10
1双

6個

3,386円

2,963

( 3,259円 )

1日目

LL
4932635366076
21.0
21.5
10.2
1双

6個

3,386円

2,963

( 3,259円 )

1日目

M
4932635366052
20.0
20.5
9.5
1双

6個

3,386円

2,963

( 3,259円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィット感に優れ、耐久性に優れたヒューソリッド。
【特長】
・シリコンプリントを手のひらと指先に装備しており、グリップ力も抜群。
・手のひらにゴートスキン(山羊革)を採用し、快適性と高級感を両立。
・手に馴染むしっとり感と優れた耐久性。
【用途】
・作業用としてだけではなく、ドライブやバイク用の手袋としても使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

    ドットサイバー DC-63 ブラック

    ドットサイバー DC-63 ブラック

      クレストスタンダード

      クレストスタンダード

        鹿皮手袋

        鹿皮手袋

          人工皮革手袋 クッショングリップ

          人工皮革手袋 クッショングリップ

            人工皮革グローブ

            人工皮革グローブ

              ラム革手袋 728

              ラム革手袋 728

                ペンギンエースレスキュー

                ペンギンエースレスキュー

                  人工皮革手袋スパークス

                  人工皮革手袋スパークス

                    豚革フィット手袋

                    豚革フィット手袋

                      布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー L 人工皮革

                      布施商店 作業手袋 TVC-201 グレー/イエロー L 人工皮革

                        人工皮革手袋スパークス指切

                        人工皮革手袋スパークス指切

                          豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ

                          豚本革手袋プロコンボレザーメカニックグローブ

                            メーカー ペンギンエース ホーケン ホーケン アズワン シモン 川西工業 シモン ペンギンエース 川西工業 南村製作所 布施商店 川西工業 川西工業
                            通常価格 3,386円 1,092円 1,788円 8,600円 1,554円 1,613円 4,980円 1,894円 1,895円 937円 1,033円 1,058円 1,197円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め 革手 革手 革手 すべり止め すべり止め 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手
                            仕様 手の平コート 背抜き - - - - - 手の平コート 背抜き 背抜き - 背抜き -
                            革手袋種類 合成皮革 合成皮革 表革 - 人工皮革 人工皮革 - 床革 人工皮革 表革 - 人工皮革 表革
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました