(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石工用高感度水平器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石工用高感度水平器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,374円 ~ 21,849円
税込価格
21,311円 ~ 24,034円

【特長】・通常のアルミ水平器で読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    40
  • 厚み(mm):
    22
  • 色:
  • 感度:
    1DIV=1.0mm/m(200秒)
  • 厚さ(mm):
    22
  • 材質1:
    鋳鉄
  • 材質:
    鋳鉄

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
400.000
4993711001816
479-4133
10

1個

19,374( 21,311円 )

1日目

230
550.000
4993711001823
479-4141
10

1個

19,777( 21,755円 )

1日目

300
700.000
4993711001830
479-4150
10

1個

20,989( 23,088円 )

1日目

380
800.000
4993711001847
479-4168
10

1個

21,319( 23,451円 )

1日目

450
1000.000
4993711001854
479-4176
10

1個

21,849( 24,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のアルミ水平器で読み取ることのできない傾きや段差を読み取ることができる石工用高感度水平器です。
・一本一本職人により精度出しされた一級品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石工用高感度水平器

石工用高感度水平器

    トビ・ボックスレベル,白色

    トビ・ボックスレベル,白色

      マスレベル500mm

      マスレベル500mm

        平形精密水準器

        平形精密水準器

          45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

          45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

            カメラ気泡管・磁石付

            カメラ気泡管・磁石付

              トビ・ボックスレベル,黒色

              トビ・ボックスレベル,黒色

                カードレベル

                カードレベル

                  アイディアルレベル

                  アイディアルレベル

                    デジタル水平器 DI-230M

                    デジタル水平器 DI-230M

                      磁石・45°付ベーシックレベル,用途:水平・垂直・45°の測定

                      磁石・45°付ベーシックレベル,用途:水平・垂直・45°の測定

                        小形レベル

                        小形レベル

                          磁石・45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                          磁石・45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                            メーカー アカツキ製作所 エビス エビス トラスコ中山 エビス エビス エビス エビス エビス アカツキ製作所 エビス 大菱計器製作所 エビス
                            通常価格 19,374円 4,258円 7,514円 43,836円 5,428円 2,520円 4,258円 1,200円 2,182円 12,089円 6,638円 6,103円 4,968円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   9日目   1日目   8日目   9日目   8日目~   1日目   1日目~   1日目   9日目   2日目~   2日目  
                            商品タイプ 水平器 - - 水平器 - - - 水平器 水平器 デジタル水平器 - 水平器 -
                            マグネット なし 1か所 なし なし なし 1面 1か所 なし なし 1か所 3か所 なし 2か所
                            高さ(mm) 40 51 49.5 - 51 41.2 51 54 51 56 51 - 51
                            厚み(mm) 22 19.5 - 45 - - 19.5 5.5 20 26 - 22 -
                            - - - -

                            石工用高感度水平器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました