(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスレベル500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

マスレベル500mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,514円
税込単価
8,265円

【特長】・日本製。・精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。・前後・左右の水平...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    500
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    49.5
  • 色:
  • 気泡管色:
    グリーン
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード:
    4950515105409
  • トラスココード:
    806-6746
  • 質量(g):
    648.000
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    駆動部:PC樹脂
  • 材質3:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質4:
    4本線アクリル垂直気泡管
  • 厚さ(mm):
    40
  • 蓄光シート:
    あり
  • 精度:
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内

型番

ED-50MALN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

長さ(mm)500マグネットなし
高さ(mm)49.5
気泡管色グリーン感度0.50mm/m=0.0286°
JANコード4950515105409トラスココード806-6746
質量(g)648.000材質1本体:アルミニウム
材質2駆動部:PC樹脂材質3気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
材質44本線アクリル垂直気泡管厚さ(mm)40
蓄光シートあり精度±1.50mm/m=±0.0859°以内

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-50MALN

1個

7,514( 8,265円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製。
・精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。
・前後・左右の水平測定が一度に出来ます。
・集水マス・マンホールなどの水平面出しが簡単に出来ます。
・測定時開いて、収納時はたたんでコンパクトに出来ます。
【用途】
・マンホール・ます等の水平測定
・前後左右測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスレベル500mmの型番ED-50MALNのページです。
型番ED-50MALNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスレベル500mm

マスレベル500mm

    曲尺レベル

    曲尺レベル

      アルミレベル

      アルミレベル

        プロテクトアーマー(ブラック)

        プロテクトアーマー(ブラック)

          Gレベル・土木用(長さ230mm)

          Gレベル・土木用(長さ230mm)

            磁石・45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

            磁石・45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

              45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

              45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

                Gレベル・建築用(長さ380mm)

                Gレベル・建築用(長さ380mm)

                  磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                  磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                    磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                    磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                      磁石付Gレベル・土木用(長さ230mm)

                      磁石付Gレベル・土木用(長さ230mm)

                        “ボックスレベルスタンダード”マグネット付

                        “ボックスレベルスタンダード”マグネット付

                          平型レベル

                          平型レベル

                            メーカー エビス エビス アカツキ製作所 アカツキ製作所 エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス TJMデザインタジマツール エビス
                            通常価格 7,514円 1,685円 2,730円 1,761円 3,193円 5,057円 3,992円 3,832円 6,061円 4,897円 4,320円 4,749円 2,041円
                            通常出荷日 9日目   9日目   3日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   9日目   1日目   1日目  
                            長さ(mm) 500 75 - 100 230 450 450 380 600 380 230 450 75
                            マグネット なし なし - 1か所 なし 2か所 なし なし 2か所 2か所 1か所 2か所 -
                            高さ(mm) 49.5 25 - 42 51 51 51 51 51 51 51 49 -
                            その他 - - -
                            気泡管色 グリーン グリーン - - グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン - -

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト