(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA エアベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MRA エアベルトサンダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,074円 ~ 28,637円
税込価格
26,481円 ~ 31,501円

【特長】・安全ロックレバー式です。・細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.26
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    Rc1/4

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
ベルト寸法(幅)(mm)
ベルト寸法(長さ)(mm)
全長(mm)
使用空気圧力(MPa)
無負荷回転数(rpm)
ベルト速度(m/min)
JANコード
トラスココード
質量(g)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
10
330
330
-
20000
1320
4526587376988
754-2755
850.0
-

1個

24,074( 26,481円 )

1日目

本体
20
520
407
-
18000
2710
4526587376995
754-2771
1600.0
-

1個

28,637( 31,501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ロックレバー式です。
・細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
・扱いやすいグリップ形状です。
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA エアベルトサンダー

MRA エアベルトサンダー

    空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

    空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

      空研 ベルトサンダー 10mm

      空研 ベルトサンダー 10mm

        アネスト岩田 エアーベルトサンダー

        アネスト岩田 エアーベルトサンダー

          18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

          18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163HA

            空研 エアベルトサンダー KBS-12

            空研 エアベルトサンダー KBS-12

              ベルトサンダー

              ベルトサンダー

                エアーベルトサンダー GT-BS20

                エアーベルトサンダー GT-BS20

                  SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                  SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                    エアーベルトサンダー GT-BS12

                    エアーベルトサンダー GT-BS12

                      空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

                      空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

                        TONE エアーベルトサンダー

                        TONE エアーベルトサンダー

                          ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                          ベルトサンダー(後方排気)BL-20

                            メーカー MRA 日東工器 空研 アネスト岩田キャンベル(DIY) エスコ 空研 コンパクトツール ベッセル エス・ピー・エアー ベッセル 日東工器 TONE アクセル
                            通常価格 24,074円 45,471円 31,982円 8,735円 16,270円 36,578円 36,488円 38,238円 22,283円 32,034円 45,349円 23,382円 31,334円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            空気消費量(m³/min) 0.26 - - 170 - 0.34 - 0.6 - 0.52 - - 0.5
                            排気 後方 - - - - 後方 前方 後方 - 後方 - - 後方
                            ホース取付口 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -

                            MRA エアベルトサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました