(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアストレート ミゼットグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアストレート ミゼットグラインダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,511円 ~ 23,200円
税込価格
23,662円 ~ 25,520円

【特長】・超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計で、高精度チャックを採用しつつモ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    24000
  • 全長(mm):
    173
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • セット内容・付属品:
    ●タッチジョイント
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 質量(g):
    530
  • 発注単位:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
排気方向
JANコード
トラスココード
発注単位
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
側方
4582116927489
444-7191
1台

1個

23,200( 25,520円 )

1日目

前方
4582116927496
444-7204
1台

1個

21,511( 23,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計で、高精度チャックを採用しつつモータートルクも太い為、作業を選びません。
・芯ブレ精度0.05mm以下の高精度チャック使用。
・高度な芯ブレ精度で作業性と安全性を向上。
・より高精度な作業が可能になりました。
【用途】
・金型の仕上げ、バリ取り作業、面取り作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアストレート ミゼットグラインダー

エアストレート ミゼットグラインダー

    超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

    超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用ミゼットグラインダ

      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

        ストレートグラインダー(静音タイプ)

        ストレートグラインダー(静音タイプ)

          エアダイグラインダ

          エアダイグラインダ

            ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

            ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-23シリーズ

              エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

              エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

                ベビーグラインダー(精密研磨・研削用) YG-13シリーズ

                  ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

                  ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

                    ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

                    ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

                      ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

                      ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YGL-3HAシリーズ

                        強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

                        強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)

                          エアグラインダー ストレートタイプ

                          エアグラインダー ストレートタイプ

                            メーカー ヨコタ工業 ヨコタ工業 不二空機 不二空機 日本ニューマチック工業 吉田工作所 大見工業 吉田工作所 エス・ピー・エアー ユタニ 吉田工作所 吉田工作所 MRA
                            通常価格 21,511円 20,312円 24,310円 34,774円 21,898円 13,902円 16,789円 16,319円 17,898円 43,227円 39,574円 18,000円 18,746円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 6 6 6 - 6 - - - 6 - - 6 6
                            無負荷回転数(rpm) 24000 24000 18000 - 22000 22000 - 30000 - - 12000 22000 -
                            全長(mm) 173 169 176 - - - - - 153 - - 162 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.4~0.6 0.63 0.63 0.6 - 0.63 - 0.62 0.59 - - 0.6

                            エアストレート ミゼットグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました