(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,411円
税込単価
4,852円

【特長】・金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫ることが可能...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    0080596099299
  • トラスココード:
    408-7747
  • 適用機種:
    品番290(エングレーバー)専用アクセサリー
  • 質量(g):
    5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9929

10

1個

4,411( 4,852円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫ることが可能です。
【用途】
・彫字用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイントの型番9929のページです。
型番9929に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイント

電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイント

    SDSブルポイント 250mm

    SDSブルポイント 250mm

      超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃

      超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃

        スピンカッター

        スピンカッター

          電動木彫機"ハンドクラフト"

          電動木彫機"ハンドクラフト"

            小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"

            小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"

              共通替刃

              共通替刃

                小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー

                小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー

                  ハンドワーカーZ型

                  ハンドワーカーZ型

                    電動彫字機エングレーバー

                    電動彫字機エングレーバー

                      小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃

                      小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃

                        電動式多針ジェットタガネ

                        電動式多針ジェットタガネ

                          超振動式大型剥離機 チーゼルワイス

                          超振動式大型剥離機 チーゼルワイス

                            メーカー ボッシュ SK-11 東京オートマック スリーエムジャパン 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック ボッシュ 東京オートマック 日東工器 東京オートマック
                            通常価格 4,411円 2,802円 4,095円 3,465円 39,464円 3,783円 1,197円 33,113円 49,850円 8,191円 3,706円 123,900円 45,878円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            JANコード 0080596099299 - - - - - - - - 8710364042319 - - -
                            トラスココード 408-7747 - - - - - - - - 407-4459 - - -
                            適用機種 品番290(エングレーバー)専用アクセサリー - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5 - - - - - - - - 300 - - -

                            電動彫字機エングレーバー ダイヤモンドポイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました