(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダーポリッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンダーポリッシャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,976円
税込単価
38,474円

【特長】・マジック式のウールパッドにより取り替えはワンタッチです。・低速ではポ...

詳細情報を確認する

  • 回転数(min⁻¹):
    0~3200
  • 電源(V):
    AC100
  • 電流(A):
    10
  • 消費電力(W):
    950
  • コード長さ(m):
    2.5
  • パッド寸法(mm):
    φ180
  • 長さ×幅×高さ(mm):
    431×198×187
  • JANコード:
    0088381679305
  • トラスココード:
    485-8573
  • 質量(g):
    3300
  • 付属品:
    ●ウールパッド180(A-25498)●ループハンドル●スリーブ18●六角棒レンチ6mm
  • 発注単位:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9237C

1台
10

1個

34,976( 38,474円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式のウールパッドにより取り替えはワンタッチです。
・低速ではポリッシャー、オプションの使用で高速はサンダーとして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダーポリッシャーの型番9237Cのページです。
型番9237Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンダーポリッシャー

サンダーポリッシャー

    電子ポリッシャー

    電子ポリッシャー

      電動ポリッシャー

      電動ポリッシャー

        充電式ランダムオービットポリッシャPO500D

        充電式ランダムオービットポリッシャPO500D

          電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)

          電子ポリッシャ(パッド付・パッド別売り)

            125mm サンダーポリッシャー

            125mm サンダーポリッシャー

              メーカー マキタ コンパクトツール EARTH MAN マキタ マキタ エスコ
              通常価格 34,976円 41,136円 6,848円 36,890円 25,219円 18,480円
              通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目~   1日目  
              回転数(min⁻¹) 0~3200 800~1600 50Hz 約900~3000/60Hz 約600~3000 通常モード:0~6800、仕上げモード:0~5200 600-2000 12000
              電源(V) AC100 AC100 AC100 18 単相100 AC100
              電流(A) 10 9.5 0.6 - 9.5 2.4
              消費電力(W) 950 900 60 - 900 230
              コード長さ(m) 2.5 - - - - -

              サンダーポリッシャーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました