(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,153円
税込単価
10,068円

【特長】用途に合わせて2本のブレードを装着でき、庭木の剪定に最適なガーデンヘッ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    600
  • JANコード:
    4536178618540
  • トラスココード:
    770-4534
  • 品名:
    B/D 2in1ガーデンヘッド

型番

GEH183N-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEH183N-JP

10

1個

9,153( 10,068円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて2本のブレードを装着でき、庭木の剪定に最適なガーデンヘッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッドの型番GEH183N-JPのページです。
型番GEH183N-JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッド

    充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

    充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

      充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

      充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

        充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメント

        充電マルチツールマルチエボ(18V) ヘッドアタッチメント

          充電マルチツールマルチエボ(18V) トリマー

          充電マルチツールマルチエボ(18V) トリマー

            充電式アングルインパクトドライバTL061D

            充電式アングルインパクトドライバTL061D

              充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

              充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

                充電式インパクトドライバ TD110D

                充電式インパクトドライバ TD110D

                  充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

                  充電インパクトドライバー 18V・14.4V 本体のみ

                    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                      充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

                      充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

                        インパクトドライバー

                        インパクトドライバー

                          メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER Panasonic BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER マキタ Panasonic マキタ Panasonic Panasonic BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER
                          通常価格 9,153円 7,465円 23,351円 6,673円 8,679円 26,046円 24,503円 8,551円 23,687円 15,073円 24,590円 8,258円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   3日目   6日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          質量(g) 600 - 1000 - - 1700(バッテリ含む) 1000 - - - 1500 -
                          JANコード 4536178618540 - - 4536178862219 4536178861779 - - - - - 4536178001199 4536178862202
                          トラスココード 770-4534 - - 751-6479 751-6487 - - - - - 440-4602 440-4556
                          品名 B/D 2in1ガーデンヘッド - - B/D マルチツール用オシュレーティングマルチツール B/D トリマーヘッド - - - - - B/D 18Vリチウム インパクトドライバー -

                          充電マルチツールマルチエボ(18V) ガーデンヘッドのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました