(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)

1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
179,431円
税込単価
197,374円

【特長】・不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    -
  • 無負荷回転数(min-1):
    110
  • 付属品:
  • 消費電力(W):
    1350
  • 適用ボルトサイズ:
    高力(F8T):M16、M20、M22、M24
  • 消費電力(W):
    1350
  • 締付トルク(N・m):
    -
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    110
  • 質量(g):
    4300.0
  • 適合ボルトサイズ:
    高力(F8T):M16、M20、M22、M24
  • 付属品内容:
    レバーソケット(M20・M22用)、マイナスドライバー、メタルケース

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
電圧(V)
JANコード
トラスココード
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GKR251

単相100
4953488302943
498-1286
AC100

1個

179,431( 197,374円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載
・ロック機構付のトルク調整ノブで締付トルクの強弱が可能
・丸ボルト軸回り防止装置付き(ナット回転型)
・高剛性アルミボディの二重絶縁構造モーターを採用
・打撃機構がなく、低騒音・低振動での作業が可能
・1台でM16からM24までの4サイズに対応
【用途】
・土木建築業界、橋梁・鉄塔などでの高力ボルトや溶融亜鉛めっき高力六角ボルトの1次締め作業

商品情報

1次締め専用レンチ 建方1番(六角ボルト用)の仕様

GKR251の外観

GKR251の外観

※反力受(レバー部)には、危険防止のため赤色塗装をしております。危険ですので、この部分に手・指などを添えないでください。

トルク調整ノブ

トルク調整ノブ

M22用レバーソケット(MRU36T)装着寸法図

M22用レバーソケット(MRU36T)装着寸法図

製品番号無負荷回転数
(min-1[rpm])
トルク制御精度
(%)
電圧単相
(V)
最大電流
(A)
最大消費電力
(W)
周波数
(Hz)
適応ボルトサイズ制御器質量
(g)
GKR251 110±1510014.0135050-60高力(F8T):M16・M20・M22・M24内蔵4300
GKR252110±152007.0135050-60高力(F8T):M16・M20・M22・M24内蔵4300
  • ※ 本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
  • ※ 締付精度:ボルト締付け1群の平均値に対するバラツキを%で表したものです。

付属品

  • レバーソケット M20用(MRU32T):1
  • レバーソケット M22用(MRU36T):1
  • (-)ドライバー:1
  • 取扱説明書:1
  • メタルケース:1

使用上の注意

  • ※ 高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。
  • ※ 2度締め、ルーズ締めはしないでください。
  • ※ 同一ボルトを繰り返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけではなく故障の原因になります。

カタログ

 

GKR251で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)の型番GKR251のページです。
型番GKR251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)

1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)

    1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

    1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

      ナット回転角レンチ トルシャット

      ナット回転角レンチ トルシャット

        インパクトレンチ WR14VE

        インパクトレンチ WR14VE

          シヤーレンチ(単相100V)

          シヤーレンチ(単相100V)

            インパクトレンチ WR16SE

            インパクトレンチ WR16SE

              シヤーレンチ(単相200V)

              シヤーレンチ(単相200V)

                電動ナットランナー パワーデジトルク

                電動ナットランナー パワーデジトルク

                  ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

                  ナットランナー(シンプルトルコン STC タイプ)

                    インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

                    インパクトレンチ WR22SE・WR25SE

                      ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

                      ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

                        インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                        インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                          ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー)

                          ナットランナー(電動パワーレンチ)(ナットランナー用増力器+ナットランナー)

                            メーカー TONE TONE TONE HiKOKI(旧日立工機) TONE HiKOKI(旧日立工機) TONE TONE TONE HiKOKI(旧日立工機) TONE マキタ TONE
                            通常価格 179,431円 173,241円 319,268円 45,963円 212,861円 56,271円 212,839円 885,314円 453,039円 71,096円 955,157円 43,186円 1,000,256円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   7日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   3日目   5日目  
                            商品タイプ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ
                            最大締付トルク(N・m) - - - 250 - 360 - 3000 - 620 - - -
                            無負荷回転数(min-1) 110 110 - - - - - 3.5 - 1400 2 2000 -
                            付属品 - -
                            消費電力(W) 1350 1350 1100 - 1550 - 1550 1350(最大) - - 1350(最大) - -

                            1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GKR252
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電圧
                            (V)
                            JANコード トラスココード 電源(V)

                            205,125円

                            ( 225,638円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            単相2004953488302950498-1294AC200

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました