(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シヤーレンチ(単相100V)

シヤーレンチ(単相100V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
212,861円 ~ 266,071円
税込価格
234,147円 ~ 292,678円

【特長】・高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。・モーターパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インパクトレンチ
  • 電圧(V):
    単相100
  • 付属品:
  • 消費電力(W):
    1550
  • 消費電力(W):
    1550
  • 電源(V):
    AC100
  • 材質1:
    本体:構造用鋼
  • 材質2:
    ケース:スチール

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1)
適用ボルトサイズ
JANコード
トラスココード
常用最大トルク(N・m)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
質量(g)
適合ボルトサイズ
重量(kg)
付属品内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
26
高力M16・M20、超高力M16
4953488268744
465-3556
600
26
4300.0
高力M16・M20、超高力M16
4.3
インナーソケット(M16、M20用)、アウターソケット(M16、M20用)、マイナスドライバー、ケース

1個

212,861( 234,147円 )

5日目

800
19
高力M16・M20・M22、超高力M16・M20
4953488268768
465-3564
800
19
4700.0
高力M16・M20・M22、超高力M16・M20
4.7
インナーソケット(M20、M22用)、アウターソケット(M20、M22用)、マイナスドライバー、ケース

1個

266,071( 292,678円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。
・モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。
・締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。
・重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
・トルシア形高力ボルトの締付け作業に最適なレンチです。
【用途】
・土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。

商品情報

M20・22 シヤーレンチの仕様

M20 シヤーレンチ

M20 シヤーレンチの外観

M20 シヤーレンチの外観

外形図

外形図

製品番号備考常用最大トルク
(N・m)
無負荷回転数
(min-1[rpm])
電圧単相
(V)
最大電流
(A)
最大消費電力
(W)
周波数
(Hz)
適応ボルトサイズ
GM201AT二重絶縁構造60026100161,55050-60トルシア形超高力ボルト:M16
トルシア形高力ボルト:M16・M20
  • ※ 本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
  • ※ Mシリーズ製品は全機種ソケット共通
  • ※ 付属品:インナーソケット M16用(216TA)、インナーソケット M20用(220TA)、アウターソケット M16用(M216)、アウターソケット M20用(M220)、(−)ドライバー、取扱説明書、メタルケース

M22 シヤーレンチ

外形図

外形図

製品番号備考常用最大トルク
(N・m)
無負荷回転数
(min-1[rpm])
電圧単相
(V)
最大電流
(A)
最大消費電力
(W)
周波数
(Hz)
適応ボルトサイズ
GM221AT二重絶縁構造80019100161,55050-60トルシア形超高力ボルト:M16・M20
トルシア形高力ボルト:M16・M20・M22
  • ※ 本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
  • ※ シリーズ製品は全機種ソケット共通
  • ※ 付属品:インナーソケット M20用(220TA)、インナーソケット M22用(222TA)、アウターソケット M20用(M220)、アウターソケット M22用(M222)、(−)ドライバー、取扱説明書、メタルケース
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シヤーレンチ(単相100V)

シヤーレンチ(単相100V)

    シヤーレンチ(単相200V)

    シヤーレンチ(単相200V)

      ナット回転角レンチ トルシャット

      ナット回転角レンチ トルシャット

        電動ナットランナー パワーデジトルク

        電動ナットランナー パワーデジトルク

          ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

          ナットランナー(電動パワーデジトルク) PDX501A・PDX502A

            1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

            1次締専用レンチ建方1番(トルシアボルト用)

              1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)

              1次締専用レンチ建方1番(六角ボルト用)

                充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

                充電式シャーレンチ WT310DPG2・WT310DZK

                  インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                  インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0250/TW0250SP

                    コードレスシンプルトルコン

                    コードレスシンプルトルコン

                      バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

                      バッテリーインパクトレンチ GDS 18 V-LIHT

                        バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

                        バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC

                          インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                          インパクトレンチ・ソケット付/ソケット別売り TW0350/TW0350SP

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE マキタ マキタ TONE ボッシュ ボッシュ マキタ
                            通常価格 212,861円 212,839円 319,268円 885,314円 955,157円 173,241円 179,431円 267,233円 31,280円 269,763円 104,896円 35,642円 43,186円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   5日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ インパクトレンチ
                            電圧(V) 単相100 単相200 - - - - - 36 - 18 18 DC10.8 -
                            付属品 - - -
                            消費電力(W) 1550 1550 1100 1350(最大) 1350(最大) 1350 1350 - - - - - -
                            消費電力(W) 1550 1550 - - - - 1350 - - - - - -

                            シヤーレンチ(単相100V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました