(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・耐電圧1000V(絶縁耐電圧試験済み)仕様です。・回転キャップ付です...

詳細情報を確認する

  • 先端規格:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.0
  • 軸長(mm):
    75
  • 全長(mm):
    183
  • 先端部軸径(mm):
    φ4
  • マグネット:
    なし
  • JANコード:
    4962485413422
  • トラスココード:
    471-7678
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
  • 材質2:
    ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)
  • 被覆なし部軸径(mm):
    4
  • 被覆なし部軸長(mm):
    10

型番

3590-0-75 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3590-0-75

10

1個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐電圧1000V(絶縁耐電圧試験済み)仕様です。
・回転キャップ付です。
・マグネットなしです。
・軸被膜はPP製で強度をアップしています。
【用途】
・精密機器などの精密ねじ回しに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)の型番3590-0-75のページです。
型番3590-0-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)

スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)

    スーパーフィット絶縁精密ドライバー (マイナスドライバー)

    スーパーフィット絶縁精密ドライバー (マイナスドライバー)

      スリム絶縁ドライバー

      スリム絶縁ドライバー

        スリム絶縁ドライバー 細軸タイプ

        スリム絶縁ドライバー 細軸タイプ

          スリット絶縁ドライバー

          スリット絶縁ドライバー

            スリットパワー絶縁ドライバー

            スリットパワー絶縁ドライバー

              #1x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

              #1x100mm [+]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

                絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル

                絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル

                  絶縁ドライバー

                  絶縁ドライバー

                    メーカー ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 800円 800円 950円 950円 1,080円 940円 706円 1,467円 954円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    先端規格 プラス(+) マイナス(-) - プラス(+) - - - - -
                    先端サイズ・プラス(+) No.0 - - No.2 - - - - -
                    軸長(mm) 75 75 - 100 - - - - -
                    全長(mm) 183 183 - 183 - - - 115 -
                    先端部軸径(mm) φ4 φ4 - φ6 - - - - -

                    スーパーフィット絶縁精密ドライバー (プラスドライバー)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました