(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・グリップは人...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 全長(mm):
    115
  • JANコード:
    4989999376326
  • トラスココード:
    762-4719
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    特殊鋼(SVCM+)

(i)ご注意

  • 1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

型番

TZDS-H2 解除

Loading...

図面

TZDSH2

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル  図面

使用方法・使用事例

使用方法

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル  取扱説明書2絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル  取扱説明書2
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

単品・セット区分単品全長(mm)115
JANコード4989999376326トラスココード762-4719
質量(g)60.000材質1特殊鋼(SVCM+)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZDS-H2

10

1個

1,467( 1,614円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。

(i)ご注意

  • 1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドルの型番TZDS-H2のページです。
型番TZDS-H2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル

絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドル

    絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

    絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)

      絶縁ドライバー

      絶縁ドライバー

        絶縁ナットドライバーセット

        絶縁ナットドライバーセット

          絶縁ドライバーセット

          絶縁ドライバーセット

            絶縁ドライバー(プラスドライバー)

            絶縁ドライバー(プラスドライバー)

              絶縁ナットドライバー 9803

              絶縁ナットドライバー 9803

                絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

                絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

                  クラフトフォームプラスVDEドライバー

                  クラフトフォームプラスVDEドライバー

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 バーコ クニペックス バーコ WERA
                    通常価格 1,467円 7,780円 954円 5,487円 10,745円 4,013円 3,651円 3,600円 3,180円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目~  
                    単品・セット区分 単品 セット品 単品 セット品 セット品 単品 単品 単品 単品
                    全長(mm) 115 - - - - 222 - - -
                    JANコード 4989999376326 4989999376333 - 4989999375152 4989999374940 - - - -
                    トラスココード 762-4719 762-4727 - 762-3844 762-3755 - - - -
                    質量(g) 60.000 350.000 - 1203.000 1160 - - - -

                    絶縁差替式ドライバー(マグネット入り) ハンドルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト