(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム硬度計(Eタイプ置針型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム硬度計(Eタイプ置針型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,592円 40,636円
税込単価
47,951円 44,700円

【特長】・押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。・準拠規格はJI...

詳細情報を確認する

  • 適用材質:
    軟質ゴム
  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • スプリング荷重値(mN):
    550~8050
  • 測定範囲(°):
    0~100
  • 最小目盛(°):
    1
  • 押針形状:
    半球2.5mm
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    56×27×113
  • JANコード:
    4954183158187
  • トラスココード:
    475-6312
  • 仕様:
    マグネシウム合金ボディ

型番

DM-207E 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM-207E

1個

43,592円

40,636

( 44,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。
・準拠規格はJIS K 6523(タイプE)です。
【用途】
・軟質ゴム(消しゴム、低硬さエラストマーなど)、発泡スチロールの軟らかい材質用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム硬度計(Eタイプ置針型)の型番DM-207Eのページです。
型番DM-207Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム硬度計(Eタイプ置針型)

ゴム硬度計(Eタイプ置針型)

    ゴム硬度計(Eタイプ標準型)

    ゴム硬度計(Eタイプ標準型)

      ゴム硬度計(Aタイプ標準型)

      ゴム硬度計(Aタイプ標準型)

        ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

        ゴム硬度計(Aタイプ置針型)

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

              ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

              ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                ゴム硬度計 WRシリーズ

                ゴム硬度計 WRシリーズ

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                    硬度計 WR-204A

                    硬度計 WR-204A

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

                          硬度計 WR-104A

                          硬度計 WR-104A

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS テクロック テクロック アズワン アズワン テクロック 東京硝子器械 テクロック テクロック 東京硝子器械
                            通常価格 43,592円 50,499円 32,961円 42,122円 47,358円 46,979円 49,041円 28,978円 48,411円 31,775円 48,834円 43,666円 28,137円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   8日目~   1日目~   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目  
                            適用材質 軟質ゴム 軟質ゴム ゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック ゴム / タイヤ / ゴムホース / 軟質プラスチック - - - - - - - - -
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル -
                            スプリング荷重値(mN) 550~8050 550~8050 550~8050 550~8050 - - - - - - - - -
                            測定範囲(°) 0~100 0~100 0~100 0~100 - - - - - - - - -
                            最小目盛(°) 1 1 1 1 - - - - - - - - -

                            ゴム硬度計(Eタイプ置針型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました