(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,301円 ~ 43,297円
税込価格
33,331円 ~ 47,627円

HN-EHシリーズは簡単操作で応答性に優れたコストパフォーマンスのよいハンディ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~70
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 表示更新周期:
    1.0秒
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池×2本(付属)
  • 応答性・温度:
    40秒以内(0.5m/s通風下、約50℃→約25℃のステップにおいて)
  • CEマーキング:
    EN61326-1/ClassB

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • プローブ型:HN-EHSP
  • HN-EHSPと高所測定用伸縮シャフトのセット:HN-EHSP-B
  • 高所測定用伸縮シャフト/質量:約120g
形式プローブ形
センサ温度:サーミスタ
湿度:高分子静電容量式センサ
測定範囲温度-20~+70℃
湿度相対湿度 5~95%RH(ただし結露させないこと)
露点温度 -35~+55℃
測定分解能温度:0.1℃
相対湿度:0.1%RH
精度定格温度±0.5℃±1digit(+5~+45℃において)
±1.0℃±1digit(-20~+5℃および+45~+70℃において)
湿度±2.5%RH±1digit(5~90%RHにおいて)
±3.5%RH±1digit(90~95%RHにおいて)
応答性温度40秒以内(0.5m/s通風下、約50℃→約25℃のステップにおいて)
湿度40秒以内(25℃一定、0.1m/s通風下、約30%RH→50%のステップにおいて)
表示LCD(液晶)デジタル表示
温度、相対湿度、露点温度、単位、機能状態表示、電池残量インジケータ
表示更新周期1.0秒
電池単4アルカリ電池2本
電池寿命約500時間(25℃において)
CEマーキングEN61326-1/ClassB
EMC環境下における影響値 温度±0.5℃以下、湿度±2.5%RH(25℃±3℃において)
露点温度±2.0℃以下(25℃、50%RHの場合)
質量約130g(電池除く)

外形図

ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ 外形図01

プローブ形

ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ 外形図02

高所測定用伸縮シャフト

注意・禁止事項

■使用上の注意

  • 電池交換時は必ず新品アルカリ乾電池を使用してください。
  • 以下のような場所では使用しないでください。
    ちりや粉塵の飛散している場所、ケトン系有機剤/エステル系有機剤/ハロゲン類/強酸系物質/オイルミスト/塩分の多い場所、爆発性ガス/腐食性ガス/可燃性ガスがある場所、蒸気/薬液/海水などがかかる場所、直射日光のあたる場所、紫外線のあたる場所、ペンキ等塗料を乾燥しているような場所など
  • 建築用のコーキング材にセンサを劣化させる物質が含まれている場合あり。このような環境での長時間の使用は避けてください。
  • 紫外線に長時間暴露させた場合、センサを劣化させる可能性あり。直射日光のあたる場所へ放置しないでください。
  • センサが結露した場合は測定不可。十分乾燥させた後、異常がないことを確認して使用してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電池寿命
露点温度(℃)
伸縮シャフト
JANコード
トラスココード
質量(g)
応答性・湿度
表示
センサー
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約500時間(25℃において)
-35~55
-
4562208234541
758-2765
130
40秒以内(25℃一定、0.1m/s通風下、約30%RHのステップにおいて)
LDC(液晶)デジタル表示・温度、相対湿度、露点温度(スタンダードタイプのみ)、機能状態表示、電池残量インジケータ
サーミスタ(温度)・高分子静電容量式センサー(湿度)
・JCSS校正可能・スタンダードタイプ・プローブ形・トレーサビリティー証明書発行可能(別売)
10

1個

30,301( 33,331円 )

1日目

-
-
260~1020mm
4562208234633
758-2773
250
40秒以内(25℃一定、0.1m/s通風下。約30%RHのステップにおいて)
LCD(液晶)デジタル表示・温度、相対湿度、露点温度、機能状態表示、電池残量インジケータ
-
JCSS校正可能
10

1個

43,297( 47,627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HN-EHシリーズは簡単操作で応答性に優れたコストパフォーマンスのよいハンディ形温湿度計です。
用途に合わせ、センサと表示部の一緒になった一体形とセンサと表示部を分離したプローブ形をご用意しています。
【特長】
・温度・湿度の応答性がよい。
・小形軽量で持ちやすく、押しやすいワンタッチ操作。
・センサユニットを簡単に交換可能。
・高所測定に便利な高所測定用シャフトセットをご用意。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ

ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズ

    温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

    温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

      ハンディ形温湿度計

      ハンディ形温湿度計

        パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

        パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

          ACアダプタ MTVSM-932

          ACアダプタ MTVSM-932

            コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

            コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

              コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

              コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

                デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

                デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

                  コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

                  コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

                    極細型温湿度プローブ HM42T

                    極細型温湿度プローブ HM42T

                      突刺し形温度センサ BTシリーズ

                      突刺し形温度センサ BTシリーズ

                        湿度温度計 HM41T

                        湿度温度計 HM41T

                          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                            メーカー チノー 佐藤計量器製作所 チノー マザーツール マザーツール 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 安立計器 東京硝子器械 カスタム
                            通常価格 30,301円 74,977円 19,469円 10,500円 3,834円 98,589円 161,000円 21,690円 104,745円 218,502円 10,500円 101,502円 29,494円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目   1日目   1日目   6日目   16日目   3日目~   16日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -20~70 -20.0~60.0 -10~45 -40~100 - -10.0~60.0 -10.0~60.0 -20~50 -10.0~60.0 - - - -20~60
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95 - 5~95 - - 20.0~95.0(at23) 5.0~99.9 5~95 20.0~95.0(at23) - - - 0~100
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 - 0.1 - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - 0.1

                            ハンディ形温湿度計 HN-EHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました