(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,796円
税込単価
29,476円

【特長】・データホールド、MAX/MIN表示機能付です。・温度最小表示(℃):...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~80
  • 温度最小表示(℃):
    0.01
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.01
  • 電源:
    積層形9V乾電池×1本(付属)
  • 幅(mm):
    60
  • 奥行(mm):
    33
  • 高さ(mm):
    135
  • プローブ長:
    φ26mm×200mm
  • コード長(mm):
    1.0
  • JANコード:
    4582244540628
  • トラスココード:
    751-7360
  • 質量(g):
    264

型番

TH-4000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-4000

10

1個

26,796( 29,476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・データホールド、MAX/MIN表示機能付です。
・温度最小表示(℃):0.01

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RHの型番TH-4000のページです。
型番TH-4000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

    メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

    メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

      デジタル温湿度計 TT-538シリーズ

      デジタル温湿度計 TT-538シリーズ

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

          デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

          デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

            ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

            ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

              デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

              デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

                照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                照度/紫外線/温度/湿度データロガー

                  温度/湿度メーター 725

                  温度/湿度メーター 725

                    自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                    自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                      A&D 環境温湿度計 AD-5686

                      A&D 環境温湿度計 AD-5686

                        照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                        照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                          A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                          A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                            メーカー ライン精機 セコニック タニタ 三商 エスコ マザーツール 佐藤計量器製作所 T&D アズワン 東京硝子器械 三商 T&D 三商
                            通常価格 26,796円 147,039円 5,050円 4,200円 31,500円 3,000円 11,681円 35,000円 65,797円 50,690円 8,000円 41,931円 8,000円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   5日目   4日目   7日目   2日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度記録計 温湿度計 - 温湿度計 温度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー) -
                            測定温度範囲(℃) 0~80 -20~80 -5~45 - -10~60 0~50 -50~1300 0~55(サーミスタ) - -20~+50 - 0~55 -
                            温度最小表示(℃) 0.01 1 0.1 - 0.1 - 0.1 - - - - - -
                            測定湿度範囲(%RH) 10~95 0~100 20~95 - 0~100 - - 10~95 - 0~100% - 10~95 -
                            湿度最小表示(%RH) 0.01 3 1 - 0.1 - - - - - - - -

                            デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました