(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,542円 ~ 11,821円
税込価格
8,296円 ~ 13,003円

【特長】・アンビルがセラミック製のため、耐磨耗性に優れ、錆の心配がありません。...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 目量(mm):
    0.01
  • 目盛種類:
    連続目盛
  • 差込深さ(mm):
    26
  • 指示誤差(μm):
    ±15

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

SM-112

SM-112 最も標準的なシックネスゲージ 目量0.01mm、測定範囲10mm 測定子、アンビル=セラミック製

SM-112
最も標準的なシックネスゲージ
目量0.01mm、測定範囲10mm
測定子、アンビル=セラミック製

寸法図 標準タイプ

寸法図 標準タイプ

 

(単位:mm)

 

型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)
指示誤差
(μm)
平行度
(μm)
目盛仕様測定力
(N)
測定子形状
(mm)
アンビル形状
(mm)
質量
(g)
SM-1120.0110±1550-50-1002.5以下φ10(直径10mm)平φ10(直径10mm)平150
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定力(N)
測定子・アンビルの平行度(μm)
JANコード
トラスココード
測定子
重量(g)
アンビル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5以下
5
4560120873985
103-0027
φ10平
150
φ10平

1個

7,542( 8,296円 )

1日目

2.5以下
5
4560120873763
838-0324
φ5平
150
φ5平

1個

9,009( 9,910円 )

3日目

終圧0.8±0.05
5
4560120874029
838-0325
φ10平
150
φ10平

1個

10,968( 12,065円 )

3日目

0.8以下
8
4560120875439
838-0326
φ10平鋼
150
φ10平鋼

1個

11,821( 13,003円 )

14日目

2.5以下
-
4560120873992
838-0329
φ3.2球状
150
φ10平

1個

8,750( 9,625円 )

3日目

2.5以下
-
4560120874005
838-0330
φ3.2球状
150
φ3.2球状

1個

8,750( 9,625円 )

3日目

2.5以下
5
4560120876023
838-0331
φ10平
150
φ10平

1個

8,180( 8,998円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビルがセラミック製のため、耐磨耗性に優れ、錆の心配がありません。
【用途】
・金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さや径を実寸法で測定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ

    ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

    ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

      ダイヤルレンズゲージ GL

      ダイヤルレンズゲージ GL

        デジタルシックネスキャリパー 73746

        デジタルシックネスキャリパー 73746

          普及型・標準型デジタルシックネスゲージ

          普及型・標準型デジタルシックネスゲージ

            テクロック ダイヤルパイプゲージ

            テクロック ダイヤルパイプゲージ

              シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

              シックネスゲージ(ローラ付タイプ) HR-1

                201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

                201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG

                  デジタルシクネスゲージ

                  デジタルシクネスゲージ

                    ダイヤルスイフトゲージ Q-1

                    ダイヤルスイフトゲージ Q-1

                      ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ

                      ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ

                        ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)

                        ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)

                          テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

                          テクロック デジタル式パイプゲージ(φ0.5、φ1.0、φ2.0mmアンビル交換式)

                            メーカー テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 シンワ測定 テクロック テクロック 尾崎製作所 ミツトヨ 新潟精機(SK) 尾崎製作所 尾崎製作所 尾崎製作所 テクロック
                            通常価格 7,542円 6,789円 9,512円 12,584円 24,796円 7,788円 58,169円 24,705円 13,327円 17,602円 64,855円 18,582円 29,388円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   3日目   7日目   2日目~   2日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル デジタル デジタル - ダイヤル ダイヤル デジタル ダイヤル ダイヤル ダイヤル -
                            測定範囲(mm) 0~10 - 10 0~10 0~12 - 0~15 - 0~10 0~25 - - -
                            目量(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 - - 0.01 - 0.01 0.05 - 0.001 -
                            目盛種類 連続目盛 連続目盛 連続目盛 - - - 連続目盛 連続目盛 - 連続目盛 連続目盛 連続目盛 -

                            テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました