(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラナイトコンパレースタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラナイトコンパレースタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,759円
税込単価
56,935円

【特長】・ベースに石材定盤を使用しています。・石材定盤の場合は組織が細粒で、鋳...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    9.53(8mmブッシュ付)
  • ベース寸法(mm):
    W120×H210×D180
  • 商品コード:
    215-150-10
  • JANコード:
    4946368629704
  • トラスココード:
    469-7421
  • 重量(g):
    7000
  • 微動機構(調整範囲):
    平行バネ(1mm)
  • 主柱(mm):
    30×160

型番

BSG-18X 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSG-18X

1個

51,759( 56,935円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースに石材定盤を使用しています。
・石材定盤の場合は組織が細粒で、鋳鉄より粘りが少ないため、カエリや盛り上がりがまったくないので平面度の狂いがなく、測定物の損傷もありません。
・ベースがさびないので、保守が容易です。
【用途】
・ダイヤルゲージの保持。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グラナイトコンパレースタンドの型番BSG-18Xのページです。
型番BSG-18Xに関する仕様情報を記載しております。

グラナイトコンパレースタンドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました