(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学用手袋 ブチル B-131R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

化学用手袋 ブチル B-131R

通常価格(税別)
9,557円 ~ 10,037円
税込価格
10,513円 ~ 11,041円

【特長】・高気密性、ガス・蒸気を通しません。・低温でも手袋の柔軟性はそのままで...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    280
  • 厚さ(mm):
    0.33
  • メーカー品番:
    B-131R
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細サイズ
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.0インチ
0248870927
1双

1個

9,557( 10,513円 )

6日目

9.0インチ
0248870928
1双

1個

10,037( 11,041円 )

6日目

10.0インチ
0248870929
1双

1個

9,993( 10,992円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高気密性、ガス・蒸気を通しません。
・低温でも手袋の柔軟性はそのままです。
・濡れたものでも確実に取扱えるラフ仕上げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学用手袋 ブチル B-131R

化学用手袋 ブチル B-131R

    耐熱用手袋

    耐熱用手袋

      アラミド耐熱手袋

      アラミド耐熱手袋

        テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

        テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

          シリコンオーブンミトン

          シリコンオーブンミトン

            耐熱手袋 EGF-37

            耐熱手袋 EGF-37

              耐切創・耐熱手袋ベクトラン 7ゲージ

              耐切創・耐熱手袋ベクトラン 7ゲージ

                耐熱プロテクター

                耐熱プロテクター

                  耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                  耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                    耐熱検査用手袋

                    耐熱検査用手袋

                      耐熱グローブ

                      耐熱グローブ

                        高耐熱用手袋

                        高耐熱用手袋

                          ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                          ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アイトス アズワン アズワン アズワン もりや産業 アズワン ニューテックス・インダストリー社
                            通常価格 9,557円 2,599円 1,820円 14,500円 2,700円 13,200円 1,639円 10,900円 13,000円 4,800円 4,455円 16,000円 42,500円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 耐切創 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ その他 その他 アラミド その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - その他 -
                            全長(mm) 280 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.33 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー品番 B-131R - - - - - - - - - - - -

                            化学用手袋 ブチル B-131Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました