(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα

通常単価(税別)
2,573円
税込単価
2,830円

【特長】・レンズはプラスチックの中で最も耐衝撃性の高い特性を持つポリカーボネー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • サイズ:
    183×68×83Hmm
  • 使用時幅(mm):
    183
  • レンズ厚み(mm):
    0.6
  • TGKコード:
    0941870691
  • 質量(g):
    79
  • レンズ材質:
    ペトロイドAfαレンズ
  • フレーム材質:
    軟質ビニール
  • 仕様:
    型式:YG-5200PET-Afα 、メガネ併用可、マスク併用可
  • 内容量:
    1個

型番

0941-87-06-91 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-06-91

1個

1個

2,573( 2,830円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズはプラスチックの中で最も耐衝撃性の高い特性を持つポリカーボネート樹脂をベースとした高性能ペトロイドAF(アルファ)レンズを使用しています。
・外面に表面硬化加工(ペトロイドコート)を施し、内面に高性能防曇加工(Afαコート)を施していて快適な視界を長時間保ちます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afαの型番0941-87-06-91のページです。
型番0941-87-06-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα

高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα

    保護ゴーグル YG-5200

    保護ゴーグル YG-5200

      山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

      山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

        JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

        JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

          保護ゴーグル YG-5100

          保護ゴーグル YG-5100

            保護ゴーグル YG-5300

            保護ゴーグル YG-5300

              保護ゴーグル YG-5080

              保護ゴーグル YG-5080

                ゴーグル EE-70F

                ゴーグル EE-70F

                  石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF

                  石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF

                    セーフティーゴーグル

                    セーフティーゴーグル

                      山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                      山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ

                        セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                        セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005

                          メーカー 山本光学 アズワン 山本光学 アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン 山本光学 山本光学 トラスコ中山
                          通常価格 2,573円 947円 871円 2,413円 2,060円 880円 1,159円 1,370円 2,800円 1,977円 913円 312円
                          通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                          形状 ゴーグル - - ゴーグル - - - - ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル
                          用途 防塵 - - - - - - - 防塵 防塵 防塵 防塵
                          曇り止め - - - - - -
                          UVカット - - - - -
                          耐静電性 - - - - - -

                          高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afαのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました