(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine 防災面 FG-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Fine 防災面 FG-51

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
4,383円 4,329円
税込単価
4,821円 4,762円

【特長】・液体飛散などから顔全体を保護します。・軽量で装着が簡単です。・球面タ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細タイプ:
    シールド:アクリル球面タイプ
  • サイズ(mm):
    シールドサイズ:205×220Hmm
  • レンズカラー:
    透明
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • レンズ厚み:
    2
  • 使用時幅:
    205
  • TGKコード:
    941870308

型番

0941-87-03-08 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-03-08

5個

4,383円

4,329

( 4,762円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体飛散などから顔全体を保護します。
・軽量で装着が簡単です。
・球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。
・軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine 防災面 FG-51の型番0941-87-03-08のページです。
型番0941-87-03-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine 防災面 FG-51

Fine 防災面 FG-51

    IC防災面 310×190Hmm

    IC防災面 310×190Hmm

      防災面 YFシリーズ

      防災面 YFシリーズ

        305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

        305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/グリーン)

          406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

          406x203mm フェイスガード(ポリカーボネート)

            470x254mm フェイスガード(あごガード付)

            470x254mm フェイスガード(あごガード付)

              305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

              305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

                305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

                  370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

                  370x210mm フェイスプロテクター(クリアー)

                    超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

                    超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

                      バブル型保護面

                      バブル型保護面

                        ヘッドギヤー(EA800P用)

                        ヘッドギヤー(EA800P用)

                          ディスポフェイスシールド 24枚入

                          ディスポフェイスシールド 24枚入

                            メーカー 山本光学 東京硝子器械 山本光学 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山本光学 ケニス エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 4,383円 6,050円 4,845円 3,470円 3,490円 5,110円 3,100円 1,080円 11,800円 1,373円 5,047円 6,060円 14,897円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 - 防災面 防災面 防災面
                            用途 防塵 - 防塵 - - - - - - 防塵 - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 - 本体 オプション品 本体
                            詳細タイプ シールド:アクリル球面タイプ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) シールドサイズ:205×220Hmm - - - - - - - - - - - -

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました