(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,366円
税込価格
1,503円

耐油性に優れたスベリにくい耐油手袋。【特長】・裏面シームレス編手で、手触り良く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 詳細タイプ:
    防臭加工
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 全長(cm):
    26
  • 用途:
    耐油
  • 内容量:
    1袋(3双)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ニュー耐油 塩化ビニール手袋の詳細

ニュー耐油 塩化ビニール手袋 商品イメージ

ニュー耐油 塩化ビニール手袋 商品イメージ

ニュー耐油 塩化ビニール手袋の仕様

068-L

  • 防臭加工
  • 色:ブルー
  • サイズ:L
  • 全長:26.0cm
  • 手のひら周り:23.0cm
  • 中指長さ:7.8cm
  • 材質:表:塩化ビニール樹脂/裏:綿
  • 質量・質量単位:366g
  • 生産国:中国

068-2L

  • 防臭加工
  • 色:ブルー
  • サイズ:LL
  • 全長:26.0cm
  • 手のひら周り:25.6cm
  • 中指長さ:8.2cm
  • 材質:表:塩化ビニール樹脂/裏:綿
  • 質量・質量単位:396g
  • 生産国:中国
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4907026006879
825-3132
396
25.6
8.2
1袋(3双)

5個

1,366( 1,503円 )

8日目

L
4907026006862
825-3131
366
23.0
7.6
1袋(3双)

1個

1,366( 1,503円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性に優れたスベリにくい耐油手袋。
【特長】
・裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地が良い。
・グリップ性の良いスベリ止め加工手袋。
・汗臭さを抑える防臭加工を施し、手になじむ耐摩耗性、耐候性に優れた手袋。
・指/手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れている。
【用途】
・機械部品製造/建築/土木/漁業に使用。
・油類などを使用する組立に使用。
・一般廃棄物処理などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

    テムレス NO281

    テムレス NO281

      耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

      耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

        ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

        ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

          アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

          アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)

            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

            アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ

              耐油用 ダイローブ220

              耐油用 ダイローブ220

                耐油ビニローブ No.650(シームレス手袋)

                耐油ビニローブ No.650(シームレス手袋)

                  メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ダイヤゴム ミドリ安全 アンセル アンセル ダイヤゴム コクゴ
                  通常価格 1,366円 804円 3,834円 903円 736円 1,077円 1,121円 600円
                  通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   5日目~  
                  商品タイプ 塩化ビニール ポリウレタン その他 すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ポリウレタン 塩化ビニール
                  詳細タイプ 防臭加工 - - - - - - -
                  ブルー - - - - - - -
                  厚み(mm) 1.5 - - - - - - -
                  全長(cm) 26 - - - - - - -

                  068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  機械加工時に使用しています
                  評価 4.0満足度:4.02023/11/21
                  顧客より依頼を受けた機械加工品にて、加工後の油のついた製品をハンドリングする際に使用しています。以前から使っていて金額的にも良かったですし、手も汚れず、滑りもせず使いやすい商品なので必要なときにリピート購入しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 油類には強いですか?
                  A
                  天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました