(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚レインジャー アテ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚レインジャー アテ付

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
844円
税込価格
928円

アテ付で強度アップ袖口マジックがついた柔らかな風合いの豚革手袋。 【特長】・ソ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    シロ
  • 厚み(mm):
    1.5
  • 材質:
    豚本革
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

袖口マジックで手にしっかりフィット

豚レインジャー アテ付:関連画像

豚レインジャー アテ付 1双組

サイズ展開

M・L・LLの3種類

材質

材質:豚革

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4906554238905
22.8
22.5
8.2
68
1双

1個

844( 928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
4906554052136
23
24
8.4
87
1双

1個

844( 928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4906554052129
21.8
22
7.7
63
1双

1個

844( 928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アテ付で強度アップ
袖口マジックがついた柔らかな風合いの豚革手袋。
【特長】
・ソフトな使用感で作業性に優れています。
・摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
・親指部分アテ付で耐久性が高いです。
・袖口のマジックで手にしっかりフィット。
【用途】
・建築作業、土木、鉄筋、プレス、荷役、運送溶接作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚レインジャー アテ付

豚レインジャー アテ付

    豚クレスト スタンダード

    豚クレスト スタンダード

      豚クレスト 甲メリヤス マジック付

      豚クレスト 甲メリヤス マジック付

        牛床革手袋 マジック

        牛床革手袋 マジック

          袖なし革手袋

          袖なし革手袋

            豚レインジャー 内綿タイプ

            豚レインジャー 内綿タイプ

              鹿皮手袋

              鹿皮手袋

                人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                  豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                  豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                    牛床革甲メリヤス手袋

                    牛床革甲メリヤス手袋

                      牛床革手袋 ジャスト小さめ

                      牛床革手袋 ジャスト小さめ

                        牛表革 マジック付

                        牛表革 マジック付

                          牛クレストレインジャー TH-309

                          牛クレストレインジャー TH-309

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 南村製作所 トラスコ中山 川西工業 アズワン 富士グローブ 川西工業 コメリ 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) ペンギンエース
                            通常価格 844円 702円 793円 645円 1,748円 996円 8,600円 860円 5,405円 2,947円 826円 1,944円 1,058円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 床革 表革 表革 - 人工皮革 表革 床革 床革 - 床革
                            シロ シロ シロ - - シロ - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.5 0.7 0.8 - - 1.3 - - 0.6 - - - -

                            豚レインジャー アテ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アテとは何ですか?
                            A
                            負担のかかる部分を補強するためのもものです。これにより更に丈夫になります。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました