(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IQグローブ5本出し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IQグローブ5本出し

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
229円 180円
税込単価
252円 198円

5本指出しで細やかな作業に更に最適な手袋。【特長】・手にピッタリとフィットし作...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4906554127667
  • トラスココード:
    854-8362
  • 手のひら周り(cm):
    19.4
  • 全長(cm):
    17
  • 中指長さ(cm):
    3
  • 質量(g):
    34
  • 厚み(mm):
    1.6
  • 手袋部:
    ポリエステル
  • すべり止め部:
    塩化ビニール
  • 内容量:
    1双

Loading...

5本指出しで細やかな作業に更に最適な手袋。

IQグローブ 5本指出し 1双組

IQグローブ 5本指出し 1双組

サイズ展開

フリーサイズ

材質・カラーリング

手袋の材質:ポリエステル
スベリ止の材質:塩化ビニル樹脂
色:ブラック

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2229

1双

120個

229円

180

( 198円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5本指出しで細やかな作業に更に最適な手袋。
【特長】
・手にピッタリとフィットし作業性の高い手袋
・手のひらのスベリ止めは人間工学に基づいた仕様で優れたグリップ力を発揮
【用途】
・DIY、日曜大工、仕分け作業などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IQグローブ5本出しの型番2229のページです。
型番2229に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IQグローブ5本出し

IQグローブ5本出し

    IQグローブ3本出し

    IQグローブ3本出し

      すべり止め手袋IQグローブ

      すべり止め手袋IQグローブ

        キープロング

        キープロング

          つぶて指出し 5本

          つぶて指出し 5本

            ドットライナー

            ドットライナー

              デルタグリッププラス

              デルタグリッププラス

                福徳 5本指だし手 ショート

                福徳 5本指だし手 ショート

                  すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                  すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                    アトム キープショート

                    アトム キープショート

                      ゴム張り手袋クロベエ

                      ゴム張り手袋クロベエ

                        滑り止め厚手手袋・1双

                        滑り止め厚手手袋・1双

                          手護神5双組

                          手護神5双組

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 勝星産業 川西工業 福徳産業 ダンロップ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 勝星産業
                            通常価格 229円 229円 196円 331円 320円 216円 459円 329円 401円 530円 760円 112円 426円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   6日目   7日目   3日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - - L フリー フリー フリー - -
                            ブラック ブラック - - - - グレー - - - - - -
                            JANコード 4906554127667 4906554127643 - - - - - - - - - - -

                            IQグローブ5本出しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スベリ止め素材は何ですか?
                            A
                            塩化ビニールです。

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました