(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
32,500円
税込価格
35,750円

【特長】・全自動タイプの除湿保管庫です。・積み重ね可能で大変便利です。・5色の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • キャスター:
    なし
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    360
  • 間口(mm):
    310
  • 均等積載量(kg/段):
    2
  • 高さ(mm):
    430
  • 消費電力(W):
    15
  • 棚板(枚):
    2
  • 電源(V):
    単相100
  • 材質2:
    扉:アクリロニトリルスチレン(AS)
  • 庫内湿度(%RH):
    30~40
  • 特長:
    全自動オートユニット搭載
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

庫内湿度を30~40%に保持。ワンタッチドアで簡単開閉。

  • 素材:ABS、AS
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
オレンジ
291-6860
1台

1個

32,500( 35,750円 )

-

  • 注文停止中
グレー
291-6886
1台

1個

32,500( 35,750円 )

-

  • 注文停止中
ブラック
291-6894
1台

1個

32,500( 35,750円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動タイプの除湿保管庫です。
・積み重ね可能で大変便利です。
・5色のカラーバリエーションがあります。
・1段あたり2kgの積載が可能です。
【用途】
・湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)

    ドライキーパー オートC型

    ドライキーパー オートC型

      ヘビーデシケーターオートドライ

      ヘビーデシケーターオートドライ

        シリカゲル&乾燥器

        シリカゲル&乾燥器

          シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青

          シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

              デシゲーター

              デシゲーター

                メーカー サンプラテック サンプラテック アズワン アズワン アズワン ケニス 瑞穂化成工業
                通常価格 32,500円 60,800円 263,195円 6,824円 22,325円 11,640円 38,549円
                通常出荷日 9日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   12日目~   9日目  
                商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター その他関連品 乾燥剤 デシケーター -
                デシケータタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ - -
                キャスター なし なし あり - - - -
                質量(g) 4500.0 7000.0 - - - - -
                材質1 本体:ABS樹脂 フレーム:ABS樹脂 - - - - -

                除湿保管庫 i-BOX(オートタイプ)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                木材試料保管用
                評価 5.0満足度:5.02019/05/02
                木材や燃料などの発熱量測定実験用資料の保管用途に使っています.コンパクトなので場所を取らず助かっています.

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました