(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気乾燥庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSK-20-3
電気乾燥庫 カンソウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
747,541円
税込単価
822,295円

【特長】・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • タイプ:
    その他
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~70℃(オプションで80℃まで)
  • 本体寸法奥行(mm):
    825
  • 本体寸法高さ(mm):
    1820
  • 材質1:
    本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
  • 仕様:
    ヒーター線方式:シーズヒーター
  • 内容量:
    1台

型番

DSK-20-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

DSK-20-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
電源
本体寸法幅(mm)
消費電力(kW)
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
乾燥室(室)
付属トレイ(枚)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSK-20-3

-
三相200V
1260
5.4
492-3723
174000.0
695
1200
410(2室)
2
20
1台

1個

747,541( 822,295円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気乾燥庫の型番DSK-20-3のページです。
型番DSK-20-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気乾燥庫

電気乾燥庫

    電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

    電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)

      送風定温乾燥器 DKS型

      送風定温乾燥器 DKS型

        定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

        定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

          電気乾燥庫 DSKシリーズ

          電気乾燥庫 DSKシリーズ

            定温乾燥器 DX型

            定温乾燥器 DX型

              かきまぜ循環ポンプ

              かきまぜ循環ポンプ

                卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

                卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

                  恒温油槽 内容積(L) 36

                  恒温油槽 内容積(L) 36

                    恒温油槽(内容積21L)

                    恒温油槽(内容積21L)

                      定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

                      定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

                        メーカー 静岡製機 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トーマス科学 トーマス科学 ケニス
                        通常価格 505,900円 25,836円 215,086円 89,328円 498,969円 102,289円 11,400円 275,051円 232,711円 195,015円 230,606円
                        通常出荷日 4日目   8日目~   8日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   4日目   8日目   19日目  
                        商品タイプ 乾燥器 - 乾燥器 乾燥器 - 乾燥器 - - - - 乾燥器
                        タイプ その他 - 定温 定温 - 定温 - - - - 定温
                        温度範囲(℃) 室温+5~70℃(オプションで80℃まで) - 室温+10~210 室温+20~300 - - - - - - 室温:+10~270
                        本体寸法奥行(mm) 825 - - - - - - - - - -
                        本体寸法高さ(mm) 1820 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        DSK
                        DSK-10-1
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        内容積(L) 電源 本体寸法幅
                        (mm)
                        消費電力
                        (kW)
                        トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅 乾燥室
                        (室)
                        付属トレイ
                        (枚)
                        内容量

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        ------------

                        505,900円

                        ( 556,490円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        340単相200V6402.7492-369396000.0---110-

                        定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました