(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンキンパレット コイルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンキンパレット コイルタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,451円 ~ 39,875円  特別価格 
税込価格
21,396円 ~ 43,863円  特別価格 

【特長】・軽量ながら強度は抜群。組立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • ゲート:
    全開
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:三価クロムメッキ
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外観

サンキンパレット

サンキンパレット

この商品の特長

【用途】

  • 樹脂製品の保管
  • 農産物の保管
  • 水産物の保管
  • 箱詰製品の保管
  • 金属製品の保管
  • 生産品の保管、運搬

【製品概要】

  • 材質 : スチール製
  • 表面処理 : 三価クロム電気亜鉛メッキ

【使用上のご注意】

  • キャスターは付属していません。
  • 段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。
  • 吊り上げの使用はしないでください。

各部の特徴

各部の外形図

各部の外形図

Aすべり止め(ストッパー)

Aすべり止め(ストッパー)

B止め金受け

B止め金受け

C把手(ハンドル)

C把手(ハンドル)

Dリング

Dリング

E脚

E脚

F銘板

F銘板

G差し込み金具

G差し込み金具

Hコイル

Hコイル

組立て方法

画像01

▲折りたたみ時

画像02

▲4側面を起こします

画像03

▲前面の扉を組み上げます

画像04

▲組み立て完了

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
呼称寸法 (奥行)(mm)
呼称寸法 (開口)(mm)
呼称寸法 (高さ)(mm)
有効内寸 (奥行)(mm)
有効内寸 (開口)(mm)
有効内寸 (高さ)(mm)
網ピッチ(mm)
フォーククリアランス:間口×奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
線径(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
500
800
540
450
750
400
14×14
700×290
816-6715
20000.0
3
1台
10

1個

19,451( 21,396円 )

5日目

1000
1000
1200
510
950
1150
360
50×50
1075×765
459-4827
48000.0
6
1台
10

1個

39,875円

36,413

( 40,054円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ながら強度は抜群。組立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減
・折りたたんでおけば、保管スペースをとりません
・段積みができ、空間を有効に利用できます
・フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります
・使用時は4段積みまで可能
【用途】
・樹脂製品、農産物、水産物、箱詰製品、金属製品等の保管。生産品の運搬

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンキンパレット コイルタイプ

サンキンパレット コイルタイプ

    メッシュパレット

    メッシュパレット

      サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

      サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

        123 吊上げ式かご型パレット

        123 吊上げ式かご型パレット

          メッシュパレット コイルタイプ SC

          メッシュパレット コイルタイプ SC

            パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

            パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

              テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

              テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                ボックスパレット【段積みブラケット付】

                ボックスパレット【段積みブラケット付】

                  ハンガーパレットNEXT

                  ハンガーパレットNEXT

                    ボックスパレット(キャスター付)

                    ボックスパレット(キャスター付)

                      ボックスパレット 1012A・1012S・609

                      ボックスパレット 1012A・1012S・609

                        123 かご型パレット

                        123 かご型パレット

                          メーカー サンキン ミスミ サンキン 伊藤製作所 サンキン サンキン テイモー テイモー サンキン テイモー テイモー 伊藤製作所
                          通常価格 19,451円 12,307円 64,116円 52,793円 15,498円 30,324円 34,075円 26,554円 92,357円 24,330円 25,546円 44,276円
                          通常出荷日 5日目   1日目~   5日目   4日目~   4日目~   8日目~   3日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   4日目  
                          商品タイプ 網パレット 網パレット - - 網パレット 網パレット台車 - 網パレット 網パレット 網パレット台車 網パレット -
                          材質(本体) スチール スチール - スチール スチール スチール - - スチール - - スチール
                          ゲート 全開 - - - - 全開 - - 上半分のみ開閉 - - -
                          材質1 スチール - - - - - - - - - - -
                          材質2 表面処理:三価クロムメッキ - - - - - - - 表面処理:溶融亜鉛鍍金 - - -

                          サンキンパレット コイルタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました