(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LL型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LL型コンテナ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,347円
税込単価
9,182円

長尺物でも収納可能な汎用性のあるボックス型コンテナ。【特長】・外形間口(mm)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    33
  • 外形間口(mm):
    1000
  • 外形奥行(mm):
    369
  • 外形高さ(mm):
    130
  • 適用カード差し(別売):
    NO.16、18
  • JANコード:
    4968838906054
  • トラスココード:
    759-1209
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合フタ(別売):
    -
  • 有効内寸(mm)奥行:
    319
  • 有効内寸(mm)間口:
    950
  • 有効内寸(mm)高さ:
    111
  • 内容量:
    1個

型番

LL-33-B 解除

Loading...

製品仕様

LL型コンテナの外観

LL型コンテナの外観

  • 外形間口/1,000mm、外形奥行/369mm、外形高さ/130mm
  • 有効内寸間口/950mm、/有効内寸奥行/319mm、有効内寸高さ/111mm
  • 上部内寸/960×329mm
  • 容量/33L
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LL-33-B

1個

1個

8,347( 9,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長尺物でも収納可能な汎用性のあるボックス型コンテナ。
【特長】
・外形間口(mm)/1000、外形奥行(mm)/369、外形高さ(mm)/130。
・有効内寸間口(mm)/950、/有効内寸奥行(mm)/319、有効内寸高さ(mm)/111。
・上部内寸(mm)/960×329
・容量(L)/33、色/ブルー。
・材質/ポリプロピレン(PP)。
【用途】
・あらゆる分野の保管、輸送に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LL型コンテナの型番LL-33-Bのページです。
型番LL-33-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LL型コンテナ

LL型コンテナ

    STC型コンテナ

    STC型コンテナ

      サンボックス #56D

      サンボックス #56D

        サンボックス #13B ライトブルー

        サンボックス #13B ライトブルー

          ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

          ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

            テンバコ 74

            テンバコ 74

              F型コンテナ フタ

              F型コンテナ フタ

                テンバコ S-12(PP) 青

                テンバコ S-12(PP) 青

                  TPボックス TP3101.5取手有

                  TPボックス TP3101.5取手有

                    サンボックス #4ー2

                    サンボックス #4ー2

                      コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                      コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                        サンボックス #18ー2

                        サンボックス #18ー2

                          テンバコ 8

                          テンバコ 8

                            メーカー DICプラスチック 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 アズワン 三甲 三甲
                            通常価格 8,347円 191円 4,378円 2,488円 3,476円 10,600円 1,348円 3,070円 7,638円 2,330円 230円 4,140円 2,490円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - その他 - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            ブルー ブルー - ブルー ブルー ブルー - ブルー - - ブルー ブルー -
                            容量(L) 33 - 28.4 8.6 - - - 13.7 44.8 4.4 - 17.6 10.5
                            外形間口(mm) 1000 - - - 510 - 423 - 1173 - - 510 465

                            LL型コンテナのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プラスチック製品の表面処理で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            プラスチック製品の表面処理をするために、このコンテナ(LL-33-B)を使用しています。コンテナに有機溶剤を入れて、長物のプラスチック製品をドブ漬けにして使っています。貴重な有機溶剤をあまり使わなくても良いように、長さがあって幅の狭いコンテナを探しましたが、この商品しか見つかりませんでした。現時点ではこのコンテナがベストサイズですが、もっと幅の狭いコンテナがあるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました