(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動手指洗浄消毒器 WS-3000SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動手指洗浄消毒器 WS-3000SL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
358,703円
税込単価
394,573円

【特長】・センサー感知で、液状石けん液・給水・消毒剤を自動供給するので、手を触...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスペンサー
  • 電源:
    AC100V
  • JANコード:
    4987696466241
  • トラスココード:
    753-7221
  • 奥行(mm):
    370
  • 高さ(mm):
    744
  • 幅(mm):
    400
  • 仕様:
    石けん:液状、消費電力(W):6、壁付型、待機消費電力:1.5W、石けん液吐出量:約3ml/秒、消毒液噴射量:約1.5ml/秒(最大4秒)
  • 内容量:
    1台

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46624

1台

1個

358,703( 394,573円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー感知で、液状石けん液・給水・消毒剤を自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。
・小型シンクで設置スペースの限られた場所に最適です。
【用途】
・手指衛生の励行に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動手指洗浄消毒器 WS-3000SLの型番46624のページです。
型番46624に関する仕様情報を記載しております。

自動手指洗浄消毒器 WS-3000SLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました