(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
376,760円 ~ 405,373円
税込価格
414,436円 ~ 445,910円

ステンレス製のハンドパレットトラック。【特長】・シリンダポンプを含めたオールス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • フォーク寸法 幅(mm):
    160
  • フォーク高さ 最低(mm):
    85
  • フォーク高さ 最高(mm):
    200
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 全高(mm):
    1140
  • ステアリングホイール:
    ナイロン車輪 径200×幅50mm
  • ロードホイール:
    ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)
  • ステアリングホイール(mm):
    ナイロン車輪:径200×幅50
  • ロードホイール(mm):
    ナイロン車輪:径80×幅100(シングル車輪)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ステアリングホイール:ナイロン車輪(径200×幅50mm)
  • ロードホイール:ナイロン車輪(径80×幅100mm(シングル車輪))
  • 材質:(本体)ステンレス(SUS304)
  • 製造国:中国
 
外観図
SUSハンドパレットトラック2t用の外観

規格表

品番均等荷重
(kg)
フォーク高さ(mm)フォーク(mm)全幅
(mm)
全高
(mm)
A寸法
(mm)
B寸法
(mm)
質量
(kg)
最低最高長さ間隔
THP-20-511S2000852001150160220540114080592580
THP-20-612S20008520012201603606801140915105581

図面

THP-20-511S

THP-20-511S

THP-20-612S

THP-20-612S

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用 使用例1ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用 使用例2ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用 使用例3ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用 使用例4ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用 使用例5ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用 使用例6
商品情報を表示

型番リスト

型番
フォーク寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フォーク(mm)間隔
全幅(mm)
A寸法(mm)
B寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1150
4989999943993
773-1361
80000.0
220
540
805
925
1台

1個

376,760( 414,436円 )

18日目

1220
4989999944006
773-1396
81000.0
360
680
915
1055
1台

1個

405,373( 445,910円 )

14日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のハンドパレットトラック。

【特長】

・シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、優れた防錆性。

・本体はステンレス(SUS304)。

・ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用。

【用途】

・​食​品​・​薬​品​の​運​搬​作​業​、​冷​凍​庫​内​の​運​搬​作​業​に​。

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

    ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

    ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

      ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

      ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

        ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ

        ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ

          ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

          ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

            ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

            ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

              ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

              ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

                キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

                キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

                  ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

                  ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

                    ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

                    ハンドパレットトラック(荷重1000・1500㎏)

                      ビシャモン ハンドパレットトラック

                      ビシャモン ハンドパレットトラック

                        ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                        ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

                          ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                          ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 コレック アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 をくだ屋技研 エスコ エスコ スギヤス トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 376,760円 87,661円 453,333円 102,787円 91,509円 61,844円 53,495円 115,109円 153,120円 85,400円 90,041円 98,807円 94,070円
                            通常出荷日 14日目~   9日目~   7日目~   12日目   1日目   18日目   1日目~   5日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            均等荷重(kg) 2000 2000 1200 - 1500 - 1500 - - 1500 - 750 -
                            フォーク寸法 幅(mm) 160 160 160 - 160 160 150 - - - - 160 -
                            フォーク高さ 最低(mm) 85 85 80 - 55 85 75 65 45 - - 36 65
                            フォーク高さ 最高(mm) 200 200 180 - 175 200 190 185 135 - - 95 185

                            ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト