(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
504,779円
税込単価
555,257円

脚​の​内​幅​が​9​0​0​m​m​の​脚​幅​の​広​い​移動式リ​フ​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フォークリフト
  • フォーク寸法 幅(mm):
    100
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    1000
  • 荷重中心距離(mm):
    550
  • 昇降方式:
    バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • 前車輪:
    固定ウレタンキャスター2個
  • 充電時間:
    約10時間
  • バッテリー:
    EB100
  • 脚の内幅(mm):
    900
  • 充電器電源:
    単相100V(コード長さ:2m)
  • 内容量:
    1台

型番

BEN-D400-15W9 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番均等荷重
(kg)
荷重中心距離
(mm)
フォーク寸法(mm)
幅×長さ
フォーク寸法(mm)
スライド外幅
全高
(mm)
フォーク高さ
(mm)
上昇時間(秒)質量
(kg)
無負荷時全負荷時
BEN-D400-15W9400550100×1000218~581195879~15001825197
  • 手動走行式
  • 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
  • 充電時間:約10時間
  • 前車輪:固定ウレタンキャスター2個
  • バッテリー:EB100
  • 脚の内幅:900mm
  • 製造国:日本

図面

BEN-D400-15W9

コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ BEN-D400-15W9図面

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ 取扱説明書-1コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
JANコード
トラスココード
質量(g)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
上昇時間(秒)全負荷時
上昇時間(秒)無負荷時
仕様
後車輪
上昇時間(無負荷時/全負荷時)(秒)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEN-D400-15W9

400
79
1500
4989999928389
767-4619
197000.0
218~581
80/150
1958
25
18
手動走行式、前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個、バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)、バッテリー残量計付
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
18/25
1台

1個

504,779( 555,257円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

脚​の​内​幅​が​9​0​0​m​m​の​脚​幅​の​広​い​移動式リ​フ​タ​ー​。

【特長】

・​自​動​充​電​器​搭​載​で​い​つ​で​も​ど​こ​で​も​充​電​​(​A​C​1​0​0​V​)。​

・​独​創​的​な​形​状​の​メ​ッ​キ​ハ​ン​ド​ル​で​自​在​な​ハ​ン​ド​リ​ン​グ。

・​過​負​荷​防​止​バ​ル​ブ​付​。

【用途】

・荷物の昇降や運搬。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプの型番BEN-D400-15W9のページです。
型番BEN-D400-15W9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

    ビシャモン リフターBX(電動昇降)

    ビシャモン リフターBX(電動昇降)

      ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ

      ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ

        コゾウスタッカー 足踏み油圧式

        コゾウスタッカー 足踏み油圧式

          軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

          軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

            コゾウリフター バッテリー油圧式

            コゾウリフター バッテリー油圧式

              ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

              ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

                ジブリフト(手巻式)

                ジブリフト(手巻式)

                  キャリーリフト (手巻式)

                  キャリーリフト (手巻式)

                    ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                    ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                      リフトマイティ

                      リフトマイティ

                        ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                        ハンドリフター 低床タイプ ATHL

                          ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

                          ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

                            メーカー トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス 京町産業車輌 京町産業車輌 トラスコ中山 京町産業車輌 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 504,779円 370,051円 69,496円 291,618円 986円 417,896円 65,599円 352,391円 86,631円 247,900円 376,438円 56,927円 621,360円
                            通常出荷日 14日目   4日目~   9日目~   14日目   1日目   9日目~   4日目~   8日目   4日目   18日目   4日目~   1日目~   18日目~  
                            商品タイプ フォークリフト 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター その他 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            フォーク寸法 幅(mm) 100 - - 150 - 100 - - - 685 - - -
                            フォーク寸法 長さ(mm) 1000 - - 900 - - - - - 1080 - - -
                            荷重中心距離(mm) 550 - - 450 - - - - - - - - -
                            昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) - - 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) - バッテリー油圧式 - - - - - - -

                            コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました