(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

通常単価(税別)
92,091円
税込単価
101,300円

【特長】・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~500)
  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    600
  • 色:
    グリーン
  • 最大積載量詳細(kg):
    450
  • 付属品:
    シリンダ錠(鍵2枚付)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

VE5S-602 解除

Loading...

図面

VE5S-601

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-601図面

VE5S-602

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-602図面

VE5S-604

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-604図面

VE5S-605

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-605図面

VE5S-606

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-606図面

VE5S-607

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-607図面

VE5S-608

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) VE5S-608図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-1中量キャビネット VE5S型 (3ロック安全機構) 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出し
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE5S-602

H80:1個、H120:2個、H160:1個
479-0359
1台

1個

92,091( 101,300円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。
・オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。
・ラッチ機構付のため振動があった場合で燃、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)の型番VE5S-602のページです。
型番VE5S-602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

          中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

          中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

            中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

            中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

              M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

              M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

                トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

                トラスコ中山 ワイドキャビネット VE13S型 1300×550×1200mm

                  中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                  中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                    中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

                    中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

                      中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                      中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                        中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                        中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                          中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

                          中量キャビネット VE5S型(3ロック安全機構)高さ1000mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 92,091円 144,369円 238,046円 143,014円 186,309円 267,651円 230,161円 364,243円 210,591円 211,766円 178,217円 186,737円 134,400円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   14日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大積載量(kg/台) 軽量(~500) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) - 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200)
                            間口(mm) 500 700 880 600 700 880 835 1300 700 700 600 880 500
                            奥行(mm) 550 550 550 550 550 550 535 550 550 550 550 550 550
                            高さ(mm) 600 800 1000 800 1000 1200 1040 1200 1200 1000 1000 800 1000
                            グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン ネオグレー グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン グリーン

                            中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました